Read the previous article
図書館
質問 | 回答 |
|---|---|
| どのような接続方法が利用可能ですか? | ABB低電圧デバイスをスキャンする方法は4種類あります:
|
| ABBの低電圧機器に接続できません。 | EKIP T&PおよびEkip Programmingコンバーターに割り当てられた同じCOMポートを使っていないか、他のソフトウェアが使っていないか確認してください。端末エミュレーター、他のデバイス管理ツール、バックグラウンドで動作する通信ソフトウェアなどのアプリケーションはポートとの競合が発生し、コンバータが接続を確立できなくなることがあります。Scanningを開始する前に不要なアプリケーションはすべて終了してください。 |
| Modbus TCP/IPの通信インターフェースはどこで見つけられますか? | 通信システムインターフェースマップについては、ModbusのTCP/IPドキュメントおよびレジスタマップの完全なドキュメントを参照してください: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Ekip Connectはオフラインで使えますか? | はい。多くのデバイス関連作業はインターネット接続なしでも実行可能で、選択された設定、監視、デバイス操作機能などが含まれます。認証、高度な権限、ABBデジタルストアへのアクセスやアップグレードライセンスの有効化など、オンラインコンテンツやクラウドサービスに依存するサービスにはインターネット接続が必要です。 |
| Ekip Connectを使うにはABBアカウントが必要ですか? | いいえ。ログインせずにEkip Connectの機能を探索できます。ただし、ABBアカウントでのサインインを強く推奨します。これにより、認証が必要な高度なデバイス機能、レポート、サービスにアクセスできます。 |
| Ekip Connectの最新情報をどうやって把握できますか? | Ekip Connectのアップデートごとに、「最新情報」セクションがアプリに開き、最新の機能や対応デバイスが表示されます。また、Ekip Connectユーザーマニュアルでも最新情報を確認できます。もし作業をよりサポートできる何かが足りない場合は、アプリ内で直接フィードバックを共有してください。 |
| デジタルストアとは何で、ABBローボルテージデバイスのさらなる機能をアンロックするためにアップグレードやライセンスを購入・有効化するにはどうすればいいですか? | Ekip Connectから対応可能なABB低電圧デバイスのソフトウェアアップグレードライセンスに直接アクセスでき、追加のハードウェアなしでデバイスの機能を拡張できます。
|
| Ekip ConnectとEPiC Mobileの違いは何ですか?(Ekip Connectを使うべきか、それともEPiC Mobileを使うべきでしょうか?) | PCから作業する場合はEkip Connectを、スマートフォンやタブレットから現場作業時はEPiC Mobileを使用可能です。両ツールとも設定、試運転、デバイス操作をサポートしていますが、利用可能な機能はデバイスや接続方法によって異なる場合があります。 |
| Ekip Connectソフトウェア内で直接予想される移動時間を把握することは可能ですか? | いいえ。Ekip Connectには期待される移動時間の計算機能はありません。ソフトウェアが表示するテスト結果は、測定された移動時間がユーザーが事前に設定した許容範囲内かどうかを示すだけです。独立した期待移動時間の計算や表示は一切ありません。 |
| この機能なしでテスト結果が正しいかどうかどうやって確認できますか? | 予想移動時間は以下の方法で算出できます:
計算された期待値は、Ekip Connectで得られたテスト結果の検証の参考として使用できます。 |
| Curvesソフトウェアはどこで見つけられますか? | CurvesはABBウェブサイトのe-Designアプリケーションおよびソフトウェアプラットフォームで無料で利用可能です。専用のユーザーマニュアル(Curves_UserManual_EN.pdf)はe-Designポータルから直接ダウンロード可能です。 |