Read the previous article
Könyvtárak
Kérdés | Válasz |
|---|---|
| Milyen csatlakozási módszerek állnak rendelkezésre? | Négy különböző módszer létezik az ABB alacsony feszültségű eszközeinek szkennelésére:
|
| Nem tudok csatlakozni egy ABB alacsony feszültségű eszközhöz. | Győződjön meg róla, hogy egyetlen más szoftver sem használja ugyanazt a COM portot, amely az EKIP T&P és Ekip programozó konverterekhez van rendelve. Olyan alkalmazások, mint a terminálemulátorok, más eszközkezelő eszközök vagy a háttérben futó kommunikációs szoftverek ütközhetnek a porttal, és megakadályozhatják a konverterek kapcsolat létrehozását. Zárja be a felesleges alkalmazásokat a Scanning elindítása előtt. |
| Hol találom meg a Modbus TCP/IP kommunikációs felületét? | Kommunikációs rendszer interfész térképekhez lásd a teljes Modbus TCP/IP dokumentációt és regisztertérképeket a következő címen: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Használhatom az Ekip Connect-et offline? | Igen. Számos eszközzel kapcsolatos tevékenység elvégezhető internetkapcsolat nélkül, beleértve a kiválasztott konfigurációt, monitorozást és eszközinterakciós funkciókat. Internetkapcsolat szükséges olyan szolgáltatásokhoz, amelyek online tartalomra vagy felhőszolgáltatásokra épülnek, mint például hitelesítés, fejlett jogosultságok, az ABB digitális áruház elérése és a frissítési licencek aktiválása. |
| Szükségem van ABB fiókra az Ekip Connect használatához? | Nem. Az Ekip Connect funkcióit bejelentkezés nélkül is felfedezheted. Ugyanakkor az ABB fiókoddal való bejelentkezés erősen ajánlott, mivel lehetővé teszi a fejlett eszközök funkcióit, jelentéseket és hitelesítést igénylő szolgáltatásokat. |
| Hogyan maradhatok naprakész az újságokkal a Ekip Connect-ben? | Minden Ekip Connect frissítésnél az alkalmazás megnyitásakor a Mi újdonság szekció felnyílik, hogy megmutassa a legújabb funkciókat és a támogatott eszközöket. A legfrissebb frissítéseket az Ekip Connect használati útmutatójában is megtalálhatod. Ha valami hiányzik, ami jobban támogatná a munkádat, oszd meg a visszajelzéseidet közvetlenül az alkalmazásban. |
| Mi az a Digital Store, és hogyan vásárolhatok és aktiválhatok frissítéseket vagy licenceket, hogy további funkciókat nyissak fel az ABB Low Voltage Devices-en? | Az ABB alacsony feszültségű eszközök elérhető szoftverfrissítési licenceihez közvetlenül az Ekip Connect-től való hozzáférés bővíti az eszköz képességeit további hardver nélkül.
|
| Mi a különbség az Ekip Connect és az EPiC Mobile között? (Használjam az Ekip Connect-et vagy az EPiC Mobile-t?) | Használd az Ekip Connect-et PC-ről való munkavégzés során, és az EPiC Mobile-t okostelefonról vagy táblagépről végzett terepmunka esetén. Mindkét eszköz támogatja a konfigurációt, a bevezetést és az eszközinterakciót, de a rendelkezésre álló funkciók eszköztől és a csatlakozási módtól függően eltérhetnek. |
| Lehetséges közvetlenül az Ekip Connect szoftveren belül meghatározni a várható utazási időt? | Nem. Az Ekip Connect nem tartalmaz várható utazási időszámítási funkciót. A szoftver által megjelenített teszteredmények csak azt mutatják, hogy a mért triplezési idő a felhasználó által korábban beállított elfogadható tartományon belül van-e. Nem számítanak vagy mutatnak önálló, várható utazási időt. |
| Hogyan tudom ellenőrizni, hogy a teszteredményeim helyesek-e ezen funkció nélkül? | A várható utazási idők a következő módszerekkel határozhatók meg:
A kiszámított várható érték referenciaként használható az Ekip Connect-től származó teszteredmények validálásához. |
| Hol találom meg a Curves szoftvert? | A Curves ingyenesen elérhető az e-Design alkalmazásokon és szoftverplatformon az ABB weboldalán. Egy dedikált felhasználói kézikönyv (Curves_UserManual_EN.pdf) közvetlenül letölthető az e-Design portálról. |