Lees het vorige artikel
Bibliotheken
Vraag | Antwoord |
|---|---|
| Welke verbindingsmethoden zijn beschikbaar? | Er zijn vier verschillende methoden om uw ABB Low Voltage-apparaten te scannen:
|
| Ik kan geen verbinding maken met een ABB Low Voltage-apparaat. | Zorg ervoor dat geen andere software dezelfde COM-poort gebruikt die is toegewezen aan EKIP T&P- en Ekip-programmeerconverters. Applicaties zoals terminalemulators, andere apparaatbeheertools of communicatiesoftware die op de achtergrond draait, kunnen conflicten met de poort ervaren en voorkomen dat converters een verbinding tot stand brengen. Sluit alle onnodige applicaties voordat je de Scanning start. |
| Waar kan ik de communicatieinterface voor Modbus TCP/IP vinden? | Voor interfacekaarten van communicatiesystemen, raadpleeg de volledige Modbus TCP/IP-documentatie en registerkaarten op: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| Kan ik Ekip Connect offline gebruiken? | Ja. Veel apparaatgerelateerde activiteiten kunnen worden uitgevoerd zonder internetverbinding, waaronder geselecteerde configuratie, monitoring en apparaatinteractiefuncties. Een internetverbinding is vereist voor diensten die afhankelijk zijn van online content of clouddiensten, zoals authenticatie, geavanceerde rechten of toegang tot de ABB Digital-winkel en het activeren van upgradelicenties. |
| Heb ik een ABB-account nodig om Ekip Connect te gebruiken? | Nee. Je kunt de functies van Ekip Connect verkennen zonder in te loggen. Inloggen met je ABB-account wordt echter sterk aanbevolen, omdat je hiermee toegang krijgt tot geavanceerde apparaatfunctionaliteiten, rapporten en diensten die authenticatie vereisen. |
| Hoe kan ik op de hoogte blijven van wat er nieuw is in Ekip Connect? | Bij elke update van Ekip Connect verschijnt het gedeelte Wat is nieuw bij het openen van de app om de nieuwste functies en ondersteunde apparaten te tonen. Je kunt de laatste updates ook vinden in de Ekip Connect User Manual. Als er iets ontbreekt dat je werk beter ondersteunt, deel dan je feedback direct in de app. |
| Wat is de Digital Store, en hoe koop en activeer ik upgrades of licenties om meer functies op ABB Low Voltage Devices te ontgrendelen? | Toegang tot beschikbare software-upgradelicenties voor ondersteunde ABB Low Voltage Devices direct via Ekip Connect breiden de apparaatmogelijkheden uit zonder extra hardware.
|
| Wat is het verschil tussen Ekip Connect en EPiC Mobile? (Moet ik Ekip Connect of EPiC Mobile gebruiken?) | Gebruik Ekip Connect bij het werken vanaf een pc en EPiC Mobile bij het werken in het veld vanaf een smartphone of tablet. Beide tools ondersteunen configuratie, ingebruikname en interactie met apparaten, maar beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het apparaat en de verbindingsmethode. |
| Is het mogelijk om de verwachte reistijd direct te bepalen binnen de Ekip Connect-software? | Nee. Ekip Connect bevat geen berekeningsfunctie voor verwachte reistijd. De testresultaten die door de software worden weergegeven, geven alleen aan of de gemeten triptijd binnen het acceptabele bereik valt dat eerder door de gebruiker is ingesteld. Er wordt geen onafhankelijke verwachte reistijd berekend of getoond. |
| Hoe kan ik verifiëren of mijn testresultaten correct zijn zonder deze functie? | Verwachte reistijden kunnen worden bepaald met de volgende methoden:
De berekende verwachtingswaarde kan vervolgens als referentie worden gebruikt om de testresultaten van Ekip Connect te valideren. |
| Waar kan ik de Curves-software vinden? | Curves is gratis beschikbaar binnen de e-Design applicaties en het softwareplatform op de ABB-website. Een speciale gebruikershandleiding (Curves_UserManual_EN.pdf) is direct te downloaden via het e-Design portaal. |