Wersji
Pobierz najnowszą wersję tutaj: Ekip Connect
3.5.1.0 [Patch] - 21 października 2025
Poprawki
- Naprawiono problem dotyczący Scanning przekaźników DIP
3.5.0.0 - 17 września 2025
Nowe funkcje
Ulepszenia
Dashboard wprowadził wizualny wykres procentowy na stronie Miary, aby ułatwić interpretację danych
Przeprojektowanie widoku Narzędzia w grupach z wyraźnymi etykietami
Przeprojektowane narzędzie Obszaru Testowego
Wniosek o rolę, dodano opis rodzin urządzeń
3.4.9.0 - 14 maja 2025
Poprawki
3.4.8.0 - 5 maja 2025
Nowe funkcje
Ulepszenia
Poprawki
- Zarządzany wyjątek instalacji uszkodzonej
- Widoczność stałego dziennika zdarzeń dla TruOne i TruControl
- Stała widoczność sekcji chmurowych i po stronie zakładu Ekip Com [tylko wewnętrzne badania i rozwój]
- Wyjątek modułu Managed Recovery [tylko wewnętrzne badania i rozwój]
3.4.7.0 - 18 lutego 2025
Nowe funkcje
- Nowa strefa powiadomień z dedykowaną stroną instrukcji aktualizacji
- Nowy niestandardowy parametr do włączania/wyłączania komunikatu automatycznych aktualizacji uruchamiania w sekcji Pobierz
- Dodaj funkcję Przeciągnij i upuść do przesyłania plików
- Nowe narzędzie Send Frame, które działa jako symulator Modbus master do testowania i symulacji komunikacji protokołu Modbus z rzeczywistymi urządzeniami [tylko wewnętrzne R&D]
- Nowy kreator OR-LOGIC w Systemie Ochrony Interfejsu (IPS) [Tylko dla użytkowników wewnętrznych]
Ulepszenia
- Lepsze zarządzanie procesorem i wykorzystanie pamięci
- Improved Cybersecurity
- Poprawa stabilności żądań ról i dodanie tekstu ostrzegawczego
- Usprawnienie zarządzania pobieraniem aplikacji i oprogramowania
- Zaktualizuj bibliotekę FTDI
- Dodaj dedykowany kreator danych TruOne Switch z odpowiednim komunikatem ostrzegawczym na początku
- Przetworz stronę O nas o nową sekcję i wzbogać wytyczne Cybersecurity
- Możliwość zmiany numeru seryjnego CB również dla "Użytkownika wewnętrznego" dla Emax2 M4 [tylko użytkownik wewnętrzny]
Poprawki
- Napraw działanie CB Data nie działa dla Emax2 M4
- Napraw M4M raportuje generowanie
- Napraw problem z historią podróży dla urządzenia Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4 listopada 2024
Ulepszenia
- Ogromny plik pobrany z fabrycznych testów
- Dodanie historii wszystkich wyszukiwań z raportów testowych fabryk
3.4.5.0 - 27 września 2024
Nowe funkcje
- Zarządzanie cichymi aktualizacjami
- Dodano notatki wydania i strony wsparcia w menu opcji
- Zaktualizowana dokumentacja pomocy
Ulepszenia
- Testuj obszar, zarządzaj Un=0
- Zarządzałem wyjątkiem 2I-RELT
- Zaktualizowana dokumentacja Ekip Com Hub
- Ulepszone wiadomości offline
- Ulepszenia śledzenia
- Dodano lokalnie pliki LICENCJI i NOTICE, aby uzyskać zaawansowane informacje o komponentach firm trzecich.
Poprawki
- Napraw wyjątki podczas ładowania plików DOC
- Próg MDGF
- Datalogger, zarządzał współczynnikiem skalowania dla częstotliwości 60 Hz
- Ostrzeżenia/Alarmy, poprawiono widoczność zmiennej GT Ext Sensor
- Zgłoś, napraw widoczność dziennika zdarzeń podczas otwierania starego pdf
3.4.4.0 - 18 kwietnia 2024
Nowe funkcje
- Pobranie raportów z wielu raportów i raportów z obszarów testowych
- Zarządzanie aktualizacjami poprawek
- Dane raportów eksportowych w .csv rozszerzeniu
- Zaktualizowana dokumentacja
Ulepszenia
- Oprogramowanie firmware/Aktualizacja systemu:
- Zmniejszenie ryzyka podczas aktualizacji FW na urządzeniach sprzętowych poprzez sprawdzenie zarządzania stanem baterii
- zapobiegał wielokrotnym sesjom aplikacyjnym podczas aktualizacji
- Ulepszono zadanie przywracania ustawień
- Zarządzanie aktualizacją systemu multimetru Ekip
- Ulepszenia powiadomień
- Zarządzanie długimi wiadomościami w ramach Send Frame
- Lepsza widoczność wygaśnięcia sesji logowania
- Aktualizacja notatek dotyczących prywatności
- Ulepszenia śledzenia
Poprawki
- Dataviewer poprawia wybrane zdarzenia cyfrowe
- Naprawa numeru seryjnego TruONE/TruControl
- Test obszaru:
- fix dla tych samych rezultatów w iteracyjnym wykonaniu
- Napraw wyjątki podczas pobierania raportu testowego z nieprawidłowymi znakami
- Dodaj informacje o wyjeździe MDGF
- Naprawa uprawnień Menedżera Ról