Notas de Lançamento

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Baixe a versão mais recente aqui: Ekip Connect

 

3.5.1.0 [Patch] - 21 de outubro de 2025

 
Correções
  • Corrigido um problema que afetava a Scanning de relés DIP

3.5.0.0 - 17 de setembro de 2025 

 
Novos recursos
  • Integração e configuração do novo dispositivo SACE Emax 3:
    • Conexão USB-C pré-configurada
    • Manutenção baseada em condição
    • Manutenção preditiva on-premise
    • Ferramenta de rede para configurar conexões Modbus TCP Radial e Modbus TCP Daisy Chain entre dispositivos
    • Configuração do módulo Ekip Arc-Flash 6F
    • Configuração dos Acessórios Sense
    • Novos pacotes do Marketplace
  • Ferramenta Custom Logic para criação e integração de lógica PLC
  • Possibilidade de relatar um problema junto com as configurações do dispositivo, reporte diretamente à equipe de suporte do ABB

     

Melhorias
  • O Dashboard introduziu um gráfico visual percentual na página de Medidas para facilitar a interpretação dos dados

  • Redesenhou a visualização de Ferramentas em grupos com rótulos claros

  • Ferramenta de Área de Teste Redesenhada

  • Solicitação de Função, adicionada descrição das Famílias de Dispositivos


3.4.9.0 - 14 de maio de 2025 

 
Correções
  • Corrija bugs menores

3.4.8.0 - 05 de maio de 2025 

 
Novos recursos
  • Novo e mais rápido fluxo de autenticação Oauth2
  • Novo formulário de feedback para coletar sugestões dos usuários
  • Nova janela de varredura Ethernet que também lista endereços IP não disponíveis
  • Novo recurso de registro de downloads no menu de Opções

     

Melhorias
  • Melhorar checagens expiradas de sessão
  • Adicionado link dedicado para clareza de Funções no formulário de Solicitação de Vaga
  • Adicionei mais links diretos de tooltips nas Ferramentas
  • Adicionaram avisos mais explícitos sobre disponibilidade de conexão com a Internet e verificações de login
  • Remova o botão Imprimir em Relatórios
  • Documentação atualizada
  • Comunicação  TCP aprimorada por Send Frame [apenas P&D interno]

     

Correções
  • Exceção de instalação corrompida gerenciada
  • Visibilidade do Registro de Eventos Fixos para TruOne e TruControl
  • Visibilidade fixa das seções laterais Cloud e Plant do Equip Com [Apenas P&D Interno]
  • Exceção  do módulo de Recuperação Gerenciada [Apenas P&D Interno]

3.4.7.0 - 18 de fevereiro de 2025 

 
Novos recursos
  • Nova área de notificações com uma página dedicada ao manual para as Atualizações
  • Novo parâmetro personalizado para ativar/desativar a mensagem de Atualizações Automáticas de inicialização na seção de Download
  • Adicionar funcionalidade de arrastar e soltar para o upload dos arquivos
  • Nova ferramenta Send Frame que funciona como um simulador mestre Modbus para testar e simular a comunicação do protocolo Modbus com dispositivos reais [apenas P&D interno]
  • Novo assistente OR-LOGIC dentro do Sistema de Proteção de Interface (IPS) [Somente Usuário Interno]
 

Melhorias

  • Melhor gerenciamento de CPU e utilização de memória
  • Melhoria da Cybersecurity
  • Melhorar a estabilidade de Solicitações de Função e adicionar texto de suporte de aviso
  • Melhorar o gerenciamento de downloads de aplicativos e firmware
  • Atualizar biblioteca FTDI
  • Adicionar assistente dedicado de dados do TruOne Switch com a mensagem de aviso adequada na abertura
  • Refatore a página Sobre com uma nova seção e enriqueça as diretrizes de Cybersecurity
  • Possibilidade de alterar o número de série CB também para "Usuário Interno" para o Emax2 M4 [Apenas Usuário Interno]
 

Correções

  • Corrija a ação de dados do CB não funciona para o Emax2 M4
  • Geração de relatórios do Fix M4M
  • Corrigir o histórico de viagens do dispositivo Ekip MLRIU

3.4.6.0 - 4 de novembro de 2024

 
Melhorias
  • Download massivo do relatório de teste de fábrica
  • Adição do histórico de todas as buscas de relatórios de teste de fábrica

3.4.5.0 - 27 de setembro de 2024

 
Novos recursos
  • Gerenciamento das atualizações silenciosas
  • Adicionadas notas de lançamento e páginas de suporte no menu de opções
  • Documentação de ajuda atualizada
 

Melhorias

  • Teste de área, gerenciar Un=0
  • Conseguiu a exceção 2I-RELT
  • Documentação atualizada do Ekip Com Hub
  • Mensagens offline aprimoradas
  • Aprimoramentos no rastreamento
  • Adicionei LICENSES e arquivo NOTICE localmente para informações avançadas sobre componentes de terceiros.
 

Correções

  • Corrigir exceção ao carregar arquivos DOC
  • Correção do limiar MDGF
  • Datalogger, gerenciou o fator de escala para frequência de 60 Hz
  • Avisos/Alarmes, corrigiram a visibilidade da variável do sensor GT Ext
  • Relatório, corrija a visibilidade do Registro de Eventos ao abrir o PDF antigo

3.4.4.0 - 18 de abril de 2024  

Novos recursos
  • Relatórios Múltiplos e Relatórios da Área de Teste para download
  • Gerenciamento de atualizações de patches
  • Dados de Export Reports em .csv extensão
  • Documentação atualizada
 

Melhorias

  • Firmware / Atualização do Sistema:
    • risco reduzido durante a atualização do firmware em dispositivos de hardware ao verificar o gerenciamento de status da bateria
    • impediu múltiplas sessões de aplicação durante a atualização
    • Melhorou a tarefa de restauração de configurações
  • Gestão da Atualização do Sistema Multimeter Ekip
  • Melhorias nas notificações
  • Gerenciamento de mensagens longas de Send Frame
  • Visibilidade aprimorada para o vencimento da sessão de login
  • Atualização das notas de privacidade
  • Aprimoramentos no rastreamento
 

Correções

  • Correção pré-selecionada de eventos digitais com Dataviewer
  • Correção do número de série TruONE/TruControl
  • Teste de Área:
    • corrigir para os mesmos resultados em execução iterativa
    • Corrigir exceção ao baixar o relatório de teste com caracteres inválidos
    • adicionar informações para a viagem MDGF
  • Correção das permissões do Role Manager