Note de lansare
3.5.1.0 [Patch] - 21 octombrie 2025
Remedieri de erori
- S-a rezolvat o problemă care afecta scanarea releului DIP
3.5.0.0 - 17 septembrie 2025
Caracteristici noi
Îmbunătățiri
Tabloul de bord, a introdus un grafic vizual procentual pe pagina Măsuri pentru a oferi o interpretare mai ușoară a datelor
Vizualizarea Instrumente a fost reproiectată în grupuri cu etichete clare
Instrument Zonă de testare reproiectat
Cerere rol, descriere familii de dispozitive adăugată
Remedieri de erori
3.4.8.0 - 05 mai 2025
Caracteristici noi
Îmbunătățiri
Remedieri de erori
- Excepție de instalare coruptă gestionată
- Vizibilitate fixă a jurnalului de evenimente pentru TruOne și TruControl
- Vizibilitate fixă a secțiunilor laterale Ekip Com Hub Cloud și Plant [numai pentru cercetare și dezvoltare internă]
- Excepție modulului Recuperare gestionată [numai cercetare și dezvoltare internă]
3.4.7.0 - 18 februarie 2025
Caracteristici noi
- O nouă zonă de notificări cu o pagină de manual dedicată pentru actualizări
- Nou parametru personalizat pentru a activa/dezactiva mesajul de actualizări automate de pornire în secțiunea Descărcare
- Adăugați funcționalitatea Drag & Drop pentru încărcarea fișierelor
- Noul instrument Send Frame care funcționează ca un simulator principal Modbus pentru a testa și simula comunicarea protocolului Modbus cu dispozitive reale [numai pentru cercetare și dezvoltare internă]
- Nou expert OR-LOGIC în interiorul sistemului de protecție a interfeței (IPS) [numai utilizator intern]
Îmbunătățiri
- Gestionarea îmbunătățită a procesorului și utilizarea memoriei
- Cybersecurity îmbunătățită
- Îmbunătățiți stabilitatea solicitării de rol și adăugarea unui text de asistență de avertisment
- Îmbunătățiți gestionarea descărcărilor de aplicații și firmware
- Actualizați biblioteca FTDI
- Adăugați un expert dedicat TruOne Switch Data cu un mesaj de avertizare adecvat la deschidere
- Refactorizați pagina Despre cu o nouă secțiune și îmbogățiți instrucțiunile de Cybersecurity
- Posibilitatea de a schimba numărul de serie CB și pentru "Utilizator intern" pentru Emax2 M4 [numai utilizator intern]
Remedierile
- Remediați acțiunea CB Data care nu funcționează pentru Emax2 M4
- Remediați generarea de rapoarte M4M
- Remediați problema istoricului călătoriei pentru dispozitivul Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4 noiembrie 2024
Îmbunătățiri
- Descărcarea masivă a raportului de testare din fabrică
- Adăugarea istoricului tuturor căutărilor în rapoartele de testare din fabrică
3.4.5.0 - 27 septembrie 2024
Caracteristici noi
- Gestionarea actualizărilor silențioase
- S-au adăugat note de lansare și pagini de asistență în meniul de opțiuni
- Documentație de ajutor actualizată
Îmbunătățiri
- Test de zonă, gestionează Un=0
- A gestionat excepția 2I-RELT
- Documentație actualizată Ekip Com Hub
- Mesaje offline îmbunătățite
- Îmbunătățiri de urmărire
- S-a adăugat fișierul LICENSES și NOTICE local pentru informații avansate despre componentele terțe.
Remedierile
- Remediați excepția la încărcarea fișierelor DOC
- Fixarea pragului MDGF
- Datalogger, a gestionat factorul de scară pentru frecvența de 60 Hz
- Avertismente/Alarme, vizibilitate fixă a variabilei senzorului GT Ext
- Raportați, remediați vizibilitatea jurnalului de evenimente la deschiderea pdf-ului vechi
3.4.4.0 - 18 aprilie 2024 Caracteristici noi
- Descărcarea mai multor rapoarte și rapoarte ale zonei de testare
- Gestionarea actualizărilor patch-urilor
- Exportați datele rapoartelor în extensia .csv
- Documentație actualizată
Îmbunătățiri
- Actualizare firmware/sistem:
- risc redus în timpul actualizării FW pe dispozitivele HW prin verificarea gestionării stării bateriei
- A împiedicat mai multe sesiuni de aplicație în timpul actualizării
- S-a îmbunătățit sarcina de restaurare a setărilor
- Gestionarea actualizării sistemului multimetru Ekip
- Îmbunătățiri ale notificărilor
- Trimiteți Frame gestionarea mesajelor lungi
- Vizibilitate îmbunătățită pentru expirarea sesiunii de conectare
- Actualizare note de confidențialitate
- Îmbunătățiri de urmărire
Remedierile
- Remedierea evenimentelor digitale preselectate Dataviewer
- Remedierea numărului de serie TruONE/TruControl
- Test de suprafață:
- Corecție pentru aceleași rezultate în execuția iterativă
- Remediați excepția la descărcarea raportului de testare cu caractere nevalide
- adaugă informații pentru excursia MDGF
- Remedierea permisiunilor managerului de roluri