Produktmerknader
Last ned siste versjon her: Ekip Connect
3.5.1.0 [Patch] - 21. oktober 2025
Løser
- Fikset et problem som påvirket DIP-relé-Scanning
3.5.0.0 - 17. september 2025
Nye funksjoner
Forbedringer
Dashboard, introduserte en visuell prosentgraf på Measures-siden for å gjøre datatolkningen enklere
Redesignet verktøyvisningen i grupper med klare etiketter
Omdesignet testområdeverktøy
Rolleforespørsel, lagt til beskrivelse av enhetsfamilier
3.4.9.0 - 14. mai 2025
Feilrettinger
3.4.8.0 - 5. mai 2025
Nye funksjoner
Forbedringer
Feilrettinger
- Unntak for administrert korrupt installasjon
- Oversikt over loggen for faste hendelser for TruOne og TruControl
- Fast synlighet av Ekip Com-hub, sky- og fabrikkside-seksjoner [kun intern FoU]
- Unntak for administrert gjenopprettingsmodul [kun intern forskning og utvikling]
3.4.7.0 - 18. februar 2025
Nye funksjoner
- Nytt varslingsområde med en dedikert manualside for oppdateringer
- Ny egendefinert parameter for å aktivere/deaktivere oppstartsmelding for automatiske oppdateringer i nedlastingsseksjonen
- Legg til Drag & Slipp-funksjonalitet for opplasting av filene
- Nytt Send Frame-verktøy som fungerer som en Modbus-mastersimulator for å teste og simulere Modbus-protokollkommunikasjonen med ekte enheter [kun intern FoU]
- Ny OR-LOGIC-veiviser inne i Interface Protection System (IPS) [Kun intern bruker]
Forbedringer
- Forbedret CPU-håndtering og minneutnyttelse
- Forbedret Cybersecurity
- Forbedre stabiliteten i rolleforespørsler og legge til advarselsstøttetekst
- Forbedre administrasjonen av nedlastinger av applikasjoner og fastvarer
- Oppdater FTDI-biblioteket
- Legg til dedikert TruOne Switch Data-veiviser med riktig advarselsmelding ved åpning
- Omstrukturer Om-siden med en ny seksjon og berik retningslinjene for Cybersecurity
- Mulighet for å endre CB-serienummeret også for "Intern bruker" for Emax2 M4 [kun intern bruker]
Løser
- Fiks CB Data-handlingen som ikke fungerer for Emax2 M4
- Fiks M4M rapporterer generering
- Fiks turhistorikkproblemet for enheten Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4. november 2024
Forbedringer
- Massiv nedlasting av fabrikkens testrapport
- Tilleggshistorikk for alle fabrikktestrapportsøk
3.4.5.0 - 27. september 2024
Nye funksjoner
- Håndtering av de stille oppdateringene
- Lagt til utgivelsesnotater og støttesider i alternativmenyen
- Oppdatert hjelpedokumentasjon
Forbedringer
- Områdetest, manage Un=0
- Håndterte 2I-RELT-unntaket
- Oppdatert dokumentasjon for Ekip Com Hub
- Forbedrede offline-meldinger
- Sporingsforbedringer
- Lagt til LICENSES og NOTICE-fil lokalt for avansert informasjon om tredjepartskomponenter.
Løser
- Fiks unntak når DOC-filer lastes inn
- MDGF-terskel-fiks
- Datalogger, styrte skaleringsfaktoren for 60 Hz frekvens
- Advarsler/Alarmer, fikset synligheten til GT Ext Sensor-variabelen
- Rapporter, fiks synligheten i hendelsesloggen mens du åpner en gammel pdf
Nye funksjoner
- Flere rapporter og testområderapporter last ned
- Oppdateringshåndtering av patcher
- Eksporter rapporterdata i .csv utvidelse
- Oppdatert dokumentasjon
Forbedringer
- Fastvare-/systemoppdatering:
- redusert risiko under firmwareoppdatering på maskinvareapparater ved å sjekke batteristatusstyringen
- forhindret flere applikasjonsøkter under oppdateringen
- forbedret innstillingsgjenopprettingsoppgaven
- Oppdatering av Ekip-multimetersystemet
- Varslingsforbedringer
- Send Frame lange meldingshåndtering
- Forbedret synlighet ved utløp av innloggingsøkter
- Oppdatering av personvernnotater
- Sporingsforbedringer
Løser
- Dataviewer forhåndsvalgte digitale hendelser-rettelser
- TruONE/TruControl serienummerfiksering
- Områdetest:
- Fiks for samme resultat i iterativ utførelse
- Fiks unntak ved nedlasting av testrapport med ugyldige tegn
- Legg til informasjon for MDGF-turen
- Rolleadministrator-rettsretting