ABB Ekip Connect
プレゼンテーション
Ekip Connectは、ABBのコンピュータを介してABB互換の低電圧機器とインターフェースするためのソフトウェアです。デバイスの設定、監視、制御、テストが可能です。
Ekip Connectは、USB、シリアルネットワーク、またはイーサネットネットワークを通じてデバイスに接続できます。接続はフロントテストコネクタまたはデバイスに取り付けられた通信モジュールを介して行われます。
注:一部のデバイスモデルはEkip Connectのみの設定が可能です
Ekip Connectの機能
Ekip Connectは、デバイスによっては以下の主な機能を実現できます。
- 接続されたデバイスの状態を監視し、情報を記録してください。
- 操作を実行し、リセットし、コマンドを送るなど。
- 保護リリースやデバイスをカスタマイズしたパラメータとロジックで設定します。
- データロガーを備えたリリースから情報をダウンロードしてください。
- コミュニケーションレポートを作成しましょう。
- 設定を保存して復元します。
- リリース時にテストを行いましょう。
- 接続されたデバイス、モジュール、アクセサリーのファームウェアを更新してください。
- ABBマーケットプレイスからソフトウェアパッケージを閲覧、管理、アクティベートしてデバイスで新機能を有効にします。
インターフェース

| 面積 | 概要 |
|---|
| A | Scanning:デバイスをスキャンするためのページ(イントロダクション)。 デバイス:スキャンで検出されたデバイス一覧で、現在のページから移動せずに別のデバイスと通信できるようになっています。 |
| B | 通信装置の概要情報: - カスタマイズされたデバイス名(パラメータ CB、タグ名 、 クラシックビュー で編集可能 > ユニット構成 > カスタマイズ可能な情報)
- デバイスタイプ(パラメータCBタイプ、Classicビュー>情報>一般的なパラメータでも確認)
- デバイスファミリー識別子
- デバイスの状態:
:発見されたが、まだ繋がりは確立されていない / (別訳):接続されて正常に動作している / (別の場合):接続されているが、アクティブなアラームを保持しています :切断
|
| C | 通信デバイス用のページ( デバイスとの通信)。 注意:通信機器がある場合のみページが表示されます。 |
| D | マーケットプレイス:デバイス用のソフトウェアパッケージの購入、閲覧、インストールのためのページ(マーケットプレイス)。 ツール:Ekip Connectツールへのアクセスページ。 |
| E | ボタン付きのトップバー: |
| F | 選択したページに応じて配置される作業エリア。 |
メッセージエリアメッセージエリアを表示するには、
表示をクリックし、下部エリアを有効にしてください。
メッセージエリアにはデバイスに送信されたメッセージが表示されます。
以下の操作が可能です:
| ボタン | 機能 |
|---|
すべてクリア | メッセージリストを削除します。 |
誤り | エラーメッセージを表示または隠す。 |
警告 | 警告メッセージを表示または隠す。 |
メッセージ | 情報メッセージの表示/隠し。 |
インターネット接続
Ekip Connectはオフラインモードでも使用可能です。
PCは以下の機能のためにインターネットに接続すればよくなります:
- Ekip Connectの認証を行い、その後インターネット接続がなくても30日間認証されたままです。
- マーケットプレイスでパッケージを購入してください。
- マーケットプレイスでデバイス内のパッケージをアクティベートしてください。
- ユーザーが利用可能なライセンスと接続されたデバイスに関連するものを確認できます。