ABB Ekip Connect

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Presentatie

Ekip Connect is de software van ABB voor het koppelen van ABB-compatibele laagspanningsapparaten via computer. Het stelt je in staat om apparaten te configureren, monitoren, aansturen en testen.
Ekip Connect kan verbinding maken met apparaten via USB, seriële netwerken of Ethernet-netwerken. De verbinding wordt gemaakt via de front-testconnector of via communicatiemodules die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
Opmerking: Sommige apparaatmodellen kunnen alleen worden geconfigureerd met Ekip Connect
 

Ekip Connect-functies

Ekip Connect kan, afhankelijk van het apparaat, de volgende hoofdfuncties uitvoeren:
  • Monitor de status van het aangesloten apparaat en registreer informatie.
  • Voer de operatie uit, reset het op, geef signaleringscommando's, enzovoort.
  • Configureer beschermingsreleases en apparaten met aangepaste parameters en logica.
  • Download informatie van releases uitgerust met een datalogger.
  • Maak communicatierapporten.
  • Sla configuraties op en herstel dit.
  • Voer tests uit bij releases.
  • Update de firmware van aangesloten apparaten, modules en accessoires.
  • Bekijk softwarepakketten van ABB Marketplace en beheer en activeer ze om nieuwe functionaliteit op apparaten mogelijk te maken.
 

Interface

ABB Ekip Connect Interface

 

GebiedBeschrijving
AScanning: pagina om apparaten te scannen (Inleiding).
Apparaten: lijst van apparaten die door de scan zijn gedetecteerd, waarmee je een ander apparaat kunt selecteren om mee te communiceren zonder van de huidige pagina te bewegen.
B
Samenvattende informatie van het communicatiemiddel:
  • Aangepaste apparaatnaam (parameter CB Tagnaam bewerkbaar in de Classic-weergave > Eenheidsconfiguratie > Aanpasbare informatie)
  • Apparaattype (parameter CB Type ook zichtbaar in de Klassieke weergave > Informatie > Algemene parameters)
  • Apparaatfamilie-identificatie
  • Status van het apparaat:
    • connection not yet established icon : gevonden maar verbinding nog niet vastgesteld
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternatief): verbonden en normaal functionerend
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternatief): verbonden maar met actieve alarmen
    •  disconnected icon : verbroken
C
Pagina's beschikbaar voor het communicerende apparaat (Communicatie met apparaten).
Opmerking: de pagina's worden alleen weergegeven als er een apparaat communiceert.
DMarktplaats: pagina om softwarepakketten voor het apparaat (Marktplaats) te kopen, bekijken en installeren.
Tools: pagina voor toegang tot Ekip Connect-tools.
E
Bovenste balk met knoppen:
  • Feedback icon

    : om feedback achter te laten

     

  • user icon : om jezelf te authenticeren, zoek de ingeschakelde rol en duur uit, vraag een rol aan en verbreek de verbinding.
  • alarm icon : om het notificatieveld te openen voor updates, nieuws, bugfixing, kortingen en marktplaatsmogelijkheden.
  • Documentation icon

    : om de helphandleiding te openen en de documentatie te bekijken

     

  • ellipsis icon : om het softwareinstellingenmenu te openen, in het bijzonder:
    • Verander taal en interface-thema.
    • Toon het berichtgebied (Berichtgebied).
    • Update de software en download de nieuwste firmware voor apparaten.
    • Ontdek de softwareversie, gebruikerslicentie, juridische notities en lijst van open source componenten.
FWerkgebied dat wordt ingevuld volgens de geselecteerde pagina.
 

Berichtgebied Om het berichtgedeelte weer te geven,ellipsis iconklik op Weergeven en schakel Onderste gebied in.

Het berichtengebied toont berichten die naar apparaten zijn gestuurd.
De volgende bewerkingen zijn mogelijk:
ButtonFunctie
Alles wegmaken
Verwijdert de berichtenlijst.
error icon Fouten
Toont of verbergt de foutmeldingen.
warnings iconWaarschuwingen
Toont of verbergt de waarschuwingsberichten.
messages iconBoodschappen
Toont of verbergt de informatieberichten.
 

Verbinding met internet

Ekip Connect kan ook in offline modus worden gebruikt.
De pc hoeft alleen verbonden te zijn met het internet voor de volgende functies:
  • Voer authenticatie uit voor Ekip Connect, waarna de gebruiker 30 dagen geauthenticeerd blijft, zelfs zonder internetverbinding.
  • Koop een pakket in Marketplace.
  • Activeer een pakket op het apparaat vanuit Marketplace.
  • Bekijk de licenties die beschikbaar zijn voor de gebruiker en gerelateerd aan het verbonden apparaat.