Ekip Connect é o software da ABB para interface de dispositivos de baixa voltagem compatíveis com ABB via computador. Ele permite configurar, monitorar, controlar e testar dispositivos.
Ekip Connect pode se conectar a dispositivos via USB, rede serial ou rede Ethernet. A conexão é feita pelo conector frontal de teste ou por módulos de comunicação instalados no dispositivo.
Nota: Alguns modelos de dispositivos só podem ser configurados com o Ekip Connect
Funções do Ekip Connect
O Ekip Connect, dependendo do dispositivo, pode realizar as seguintes funções principais:
Monitore o status do dispositivo conectado e registre as informações.
Execute a operação, reinicie, comandos de sinalização, etc.
Configure releases de proteção e dispositivos com parâmetros e lógica personalizados.
Baixe informações de versões equipadas com Data logger.
Crie relatórios de comunicação.
Salve e restaure configurações.
Realize testes nas versões de lançamento.
Atualize o firmware dos dispositivos conectados, módulos e acessórios.
Visualize, gerencie e ative pacotes de software do ABB Marketplace para habilitar novas funcionalidades nos dispositivos.
Interface
Área
Descrição
A
Scanning: página para dispositivos de varredura (Introdução). Dispositivos: lista de dispositivos detectados pela varredura permitindo que você selecione outro dispositivo para se comunicar sem sair da página atual.
B
Informações resumidas do dispositivo comunicante:
Nome do dispositivo personalizado ( parâmetro CB Nome da tag editável na visualização Clássica > Configuração da unidade > Informações personalizáveis)
Tipo de dispositivo ( parâmetro Tipo CB também visível na visualização Clássica > Informações > parâmetros Gerais)
Identificador da família de dispositivos
Status do dispositivo:
: encontrado, mas conexão ainda não estabelecida
/ (alternativamente): conectadas e operando normalmente
/ (alternativamente): conectados, mas com alarmes ativos
: desconectado
C
Páginas disponíveis para o dispositivo comunicante (Comunicação com dispositivos). Nota: as páginas são exibidas apenas se houver um dispositivo se comunicando.
D
Marketplace: página para comprar, visualizar e instalar pacotes de software para o dispositivo (Marketplace). Ferramentas: página para acesso às ferramentas do Ekip Connect.
E
Barra superior com botões:
: para deixar um feedback
: para se autenticar, descobrir o papel e a duração habilitados, solicitar uma vaga e desconectar.
: abrir a área de notificações para atualizações, notícias, correção de bugs, descontos e oportunidades no marketplace.
: para abrir o manual de ajuda para ver a documentação
: para abrir o menu de configurações do software, em particular: