ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Præsentation

Ekip Connect er ABB's software til at forbinde ABB-kompatible lavspændingsenheder via computer. Det giver dig mulighed for at konfigurere, overvåge, styre og teste enheder.
Ekip Connect kan forbindes til enheder via USB, serielt netværk eller Ethernet-netværk. Forbindelse sker via frontteststikket eller via kommunikationsmoduler, der installeres på enheden.
Bemærk: Nogle enhedsmodeller kan kun konfigureres med Ekip Connect
 

Ekip Connect-funktioner

Ekip Connect kan, afhængigt af enheden, udføre følgende hovedfunktioner:
  • Overvåg status på den tilsluttede enhed og registrer information.
  • Udfør operationen, nulstill, signalerer kommandoer osv.
  • Konfigurer beskyttelsesudløsninger og enheder med tilpassede parametre og logik.
  • Download information fra udgivelser udstyret med datalogger.
  • Lav kommunikationsrapporter.
  • Gem og genskab konfigurationer.
  • Udfør tests på udgivelser.
  • Opdater firmwaren på tilsluttede enheder, moduler og tilbehør.
  • Se, administrer og aktiver softwarepakker fra ABB Marketplace for at aktivere ny funktionalitet på enhederne.
 

Interface

ABB Ekip Connect Interface

 

OmrådeBeskrivelse
AScanning: side til at scanne enheder (Introduktion).
Enheder: Liste over enheder registreret af scanningen, så du kan vælge en anden enhed at kommunikere med uden at flytte fra den aktuelle side.
B
Sammenfattende information om den kommunikerende enhed:
  • Tilpasset enhedsnavn (parameter CB Tag-navn , redigerbar i Classic-visning > Enhedskonfiguration > Tilpasselig information)
  • Enhedstype (parameter CB Type også synlig i Classic-visning > Information > Generelle parametre)
  • Enhedsfamilieidentifikator
  • Enhedens status:
    • connection not yet established icon : fundet, men forbindelsen er endnu ikke fastslået
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternativt): forbundet og normalt fungerende
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternativt): forbundet, men med aktive alarmer
    •  disconnected icon : afbrudt
C
Sider tilgængelige for den kommunikerende enhed (Kommunikation med enheder).
Bemærk: siderne vises kun, hvis der er en enhed, der kommunikerer.
DMarketplace: side til køb, visning og installation af softwarepakker til enheden (Marketplace).
Værktøjer: side for adgang til Ekip Connect-værktøjer.
E
Toplinje med knapper:
  • Feedback icon

    : at efterlade en feedback

     

  • user icon : For at autentificere dig selv, find ud af den aktiverede rolle og varighed, anmod om en rolle og afbryd forbindelsen.
  • alarm icon : at åbne notifikationsområdet for opdateringer, nyheder, fejlrettelse, rabatter og markedspladsmuligheder.
  • Documentation icon

    : for at åbne hjælpemanualen for at se dokumentationen

     

  • ellipsis icon : for at åbne menuen for softwareindstillinger, især:
    • Skift sprog og interface-tema.
    • Vis beskedområdet (Beskedområdet).
    • Opdater softwaren og download den nyeste firmware til enhederne.
    • Find softwareversionen, brugerlicensen, juridiske noter og listen over open source-komponenter.
FArbejdsområde, der er fyldt ud fra den valgte side.
 

Beskedområde For at vise beskedområdet, klikellipsis iconpå Vis og aktiver Nedre område.

Beskedområdet viser beskeder sendt til enhederne.
Følgende operationer er mulige:
KnapFunktion
Ryd alt
Sletter beskedlisten.
error icon Fejl
Viser/skjuler fejlmeddelelserne.
warnings iconAdvarsler
Viser/skjuler advarselsbeskederne.
messages iconBeskeder
Viser/skjuler informationsbeskederne.
 

Forbindelse til internettet

Ekip Connect kan også bruges i offline-tilstand.
PC'en behøver kun at være forbundet til internettet for følgende funktioner:
  • Udfør autentificering for Ekip Connect, hvorefter brugeren forbliver autentificeret i 30 dage, selv uden internetforbindelse.
  • Køb en pakke i Marketplace.
  • Aktiver en pakke på enheden fra Marketplace.
  • Se de licenser, der er tilgængelige for brugeren og relateret til den tilsluttede enhed.