Ekip Connect est le logiciel d’ABB pour l’interface des appareils basse tension compatibles ABB via ordinateur. Il vous permet de configurer, surveiller, contrôler et tester des appareils.
Ekip Connect peut se connecter aux appareils via USB, réseau série ou réseau Ethernet. La connexion se fait via le connecteur de test avant ou via des modules de communication installés sur l’appareil.
Remarque : Certains modèles d’appareils ne peuvent être configurés qu’avec Ekip Connect
Fonctions de Ekip Connect
Ekip Connect, selon l’appareil, peut remplir les fonctions principales suivantes :
Surveillez l’état de l’appareil connecté et enregistrez les informations.
Exécuter l’opération, réinitialiser, signaler les commandes, etc.
Configurez les versions de protection et les dispositifs avec des paramètres et une logique personnalisés.
Téléchargez les informations des versions équipées d’un Data logger.
Créez des rapports de communication.
Sauvegardez et restaurez les configurations.
Effectuez des tests lors des sorties.
Mettez à jour le firmware des appareils connectés, modules et accessoires.
Consultez, gérez et activez des logiciels depuis ABB Marketplace pour activer de nouvelles fonctionnalités sur les appareils.
Interface
Superficie
Description
A
Scanning : page vers les appareils de scan (Introduction). Appareils : liste des appareils détectés par le scan vous permettant de sélectionner un autre appareil avec lequel communiquer sans bouger de la page actuelle.
B
Informations résumées de l’appareil de communication :
Nom de l’appareil personnalisé ( paramètre CB Nom de l’étiquette modifiable en vue classique > Configuration de l’unité > Informations personnalisables)
Type d’appareil ( paramètre CB Type également visible dans la vue classique > Informations > paramètres généraux)
Identifiant de famille d’appareils
État de l’appareil :
: trouvé mais connexion non encore établie
/ (alternativement) : connecté et fonctionnant normalement
/ (alternativement) : connecté mais avec des alarmes actives
: déconnecté
C
Pages disponibles pour l’appareil de communication (communication avec les appareils). Note : les pages ne sont affichées que s’il y a un appareil communiquant.
D
Marketplace : page pour acheter, consulter et installer des logiciels pour l’appareil (Marketplace). Outils : page pour accéder aux outils Ekip Connect.
E
Barre-dessus avec boutons :
: pour laisser un retour
: pour vous authentifier, identifier le rôle et la durée activés, demander un rôle et se déconnecter.
: pour ouvrir la zone de notifications pour les mises à jour, actualités, correction de bugs, réductions et opportunités sur le marché.
: pour ouvrir le manuel d’aide afin de voir la documentation
: pour ouvrir le menu des paramètres logiciels, en particulier :