ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

프레젠테이션

Ekip Connect는 ABB에서 컴퓨터를 통해 ABB 호환 저전압 기기를 인터페이스하는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 장치를 구성, 모니터링, 제어 및 테스트할 수 있게 해줍니다.
Ekip Connect는 USB, 직렬 네트워크 또는 이더넷 네트워크를 통해 장치에 연결할 수 있습니다. 연결은 전면 테스트 커넥터를 통해 이루어지거나 장치에 설치된 통신 모듈을 통해 이루어집니다.
참고: 일부 기기 모델은 Ekip Connect로만 구성할 수 있습니다
 

Ekip Connect 함수

Ekip Connect는 장치에 따라 다음과 같은 주요 기능을 수행할 수 있습니다:
  • 연결된 장치의 상태를 모니터링하고 정보를 기록하세요.
  • 작업 실행, 리셋, 신호 명령 등.
  • 보호 해제 및 장치를 맞춤형 매개변수와 논리로 구성하세요.
  • 데이터 로거가 장착된 릴리스에서 정보를 다운로드하세요.
  • 커뮤니케이션 보고서를 작성하세요.
  • 설정을 저장하고 복원하세요.
  • 릴리스에 대해 테스트를 수행하세요.
  • 연결된 장치, 모듈 및 액세서리의 펌웨어를 업데이트하세요.
  • ABB 마켓플레이스에서 소프트웨어 패키지를 확인, 관리 및 활성화하여 기기에서 새로운 기능을 활성화할 수 있습니다.
 

인터페이스

ABB Ekip Connect Interface

 

면적설명
AScanning: 기기 스캔을 위한 페이지 (소개).
기기: 스캔에서 감지된 기기 목록으로, 현재 페이지에서 이동하지 않고도 다른 기기와 통신할 수 있습니다.
B
통신 장치의 요약 정보:
  • 사용자 지정 장치 이름 (매개변수 CB 태그 이름 클래식 뷰 에서 편집 가능) > 유닛 구성 > 사용자 지정 가능한 정보)
  • 디바이스 유형 (매개변수 CB 유형 , 클래식 뷰 에서도 볼 수 있음 > 정보 > 일반 매개변수)
  • 디바이스 패밀리 식별자
  • 장치 상태:
    • connection not yet established icon : 발견되었으나 아직 연결고리가 확립되지 않았다
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (또는 명의): 연결 및 정상 작동
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (대체): 연결되어 있지만 활성 경보가 있는 경우도 있습니다
    •  disconnected icon : 연결 끊김
C
통신 장치용 페이지(기기와의 통신).
참고: 해당 페이지는 통신 장치가 있을 때만 표시됩니다.
D마켓플레이스: 기기용 소프트웨어 패키지를 구매, 조회, 설치할 수 있는 페이지(마켓플레이스).
도구: Ekip Connect 도구 접근을 위한 페이지입니다.
E
상단 바에 버튼:
  • Feedback icon

    : 피드백을 남기기 위해

     

  • user icon : 본인을 인증하려면 활성화된 역할과 기간을 확인하고, 역할을 요청한 후 연결을 끊으세요.
  • alarm icon : 업데이트, 뉴스, 버그 수정, 할인 및 마켓플레이스 기회를 위한 알림 구역을 열기 위해.
  • Documentation icon

    : 도움말 매뉴얼을 열어 문서를 보려고 합니다

     

  • ellipsis icon : 소프트웨어 설정 메뉴를 열기 위해, 특히:
    • 언어와 인터페이스 테마를 변경하세요.
    • 메시지 영역(메시지 영역)을 표시하세요.
    • 소프트웨어를 업데이트하고 최신 펌웨어를 설치하세요.
    • 소프트웨어 버전, 사용자 라이선스, 법적 노후, 오픈 소스 구성 요소 목록을 확인하세요.
F선택한 페이지에 따라 채워진 작업 영역입니다.
 

메시지 영역 메시지 영역을 표시하려면 보기를ellipsis icon클릭하고 하단 영역을 활성화하세요.

메시지 영역에는 기기로 전송된 메시지가 표시됩니다.
다음과 같은 연산이 가능합니다:
버튼기능
모두 삭제
메시지 목록을 삭제합니다.
error icon 오류
오류 메시지를 보여주거나 숨깁니다.
warnings icon경고
경고 메시지를 보여주거나 숨깁니다.
messages icon메시지
정보 메시지를 보여주거나 숨기는 기능.
 

인터넷 연결

Ekip Connect는 오프라인 모드에서도 사용할 수 있습니다.
PC는 다음 기능에만 인터넷에 연결되어 있으면 됩니다:
  • Ekip Connect 인증을 수행하면 인터넷 연결이 없어도 30일 동안 인증 상태를 유지합니다.
  • 마켓플레이스에서 패키지를 구매하세요.
  • 마켓플레이스에서 기기에 패키지를 활성화하세요.
  • 사용자가 사용할 수 있고 연결된 기기와 관련된 라이선스를 확인하세요.