ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Sunum

Ekip Connect, ABB'nin bilgisayar üzerinden ABB uyumlu düşük voltajlı cihazları arayüzlemek için kullandığı yazılımdır. Cihazları yapılandırmak, izlemek, kontrol etmek ve test etmek için olanak tanır.
Ekip Connect, cihazlara USB, seri ağ veya Ethernet ağı üzerinden bağlanabilir. Bağlantı, ön test konnektörü veya cihaza monte edilen iletişim modülleri aracılığıyla sağlanır.
Not: Bazı cihaz modelleri yalnızca Ekip Connect ile yapılandırılabilir
 

Ekip Connect fonksiyonları

Ekip Connect, cihaza bağlı olarak aşağıdaki ana işlevleri yerine getirebilir:
  • Bağlı cihazın durumunu takip edin ve bilgileri kaydedin.
  • İşlemi çalıştırın, sıfırlayın, komutları sinyal verin, vb.
  • Koruma sürümlerini ve cihazlarını özelleştirilmiş parametreler ve mantıkla yapılandırın.
  • Veri kaydedicisi ile donatılmış sürümlerden bilgi indirin.
  • İletişim raporları oluşturun.
  • Konfigürasyonları kaydedip geri getir.
  • Sürümlerde testler yapın.
  • Bağlı cihazların, modüllerin ve aksesuarların firmware'ini güncelleyin.
  • ABB Marketplace'ten yazılım paketlerini görüntüleyin, yönetin ve etkinleştirerek cihazlarda yeni işlevleri etkinleştirin.
 

Arayüz

ABB Ekip Connect Interface

 

AlanTanım
AScanning: sayfadan cihazları taramaya (Giriş).
Cihazlar: taramada tespit edilen cihazların listesi, mevcut sayfadan hareket etmeden iletişim kurmak için başka bir cihaz seçmenize olanak tanır.
B
İletişim cihazının özet bilgileri:
  • Özelleştirilmiş cihaz adı (parametre CB Etiket adı Klasik görünümde düzenlenebilir > Birim yapılandırması > Özelleştirilebilir bilgiler)
  • Cihaz tipi ( parametre CB Tipi , Klasik görünümde de görülebilir > Bilgi > Genel parametreler)
  • Cihaz ailesi tanımlayıcısı
  • Cihaz durumu:
    • connection not yet established icon : bulundu ama henüz kurulmamış bağlantı
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternatif olarak): bağlı ve normal çalışıyor
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternatif olarak): bağlı ama aktif alarmlarla
    •  disconnected icon : bağlantısı kesildi
C
İletişim cihazı için mevcut sayfalar (Cihazlarla İletişim).
Not: Sayfalar yalnızca iletişim kuran bir cihaz varsa görüntülenir.
DMarketplace: cihaz için yazılım paketlerini satın almak, görüntülemek ve yüklemek için sayfa (Marketplace).
Araçlar: Ekip Connect araçlarına erişim sayfası.
E
Düğmeli üst bar:
  • Feedback icon

    : geri bildirim bırakmak

     

  • user icon : kendinizi doğrulamak, etkinleştirilmiş rol ve süreyi öğrenmek, rol talep etmek ve bağlantıyı kesmek.
  • alarm icon : güncellemeler, haberler, hata düzeltme, indirimler ve pazar yeri fırsatları için bildirim alanını açmak için.
  • Documentation icon

    : Yardım kılavuzunu açmak için dokümantasyonu görmek

     

  • ellipsis icon : özellikle: yazılım ayarları menüsünü açmak için:
    • Dil ve arayüz temasını değiştir.
    • Mesaj alanını (Mesaj alanı) gösterin.
    • Yazılımı güncelleyin ve cihazlar için en son firmware'i indirin.
    • Yazılım sürümünü, kullanıcı lisansını, yasal notları ve açık kaynak bileşenlerin listesini öğrenin.
FSeçilen sayfaya göre doldurulmuş çalışma alanı.
 

Mesaj alanı Mesaj alanını göstermek için,ellipsis iconGörüntüle'ye tıklayın ve Alt Alan'ı etkinleştirin.

Mesaj alanı, cihazlara gönderilen mesajları gösterir.
Aşağıdaki işlemler mümkündür:
DüğmeFonksiyon
Hepsi Temizlen
Mesaj listesini siler.
error icon Hatalar
Hata mesajlarını gösterir/gizler.
warnings iconUyarılar
Uyarı mesajlarını gösterir/gizler.
messages iconMesajlar
Bilgi mesajlarını gösterir/gizler.
 

İnternete Bağlantı

Ekip Connect çevrimdışı modda da kullanılabilir.
PC'nin sadece aşağıdaki işlevler için internete bağlı olması yeterlidir:
  • Ekip Connect için kimlik doğrulaması yapın; ardından kullanıcı 30 gün boyunca, internet bağlantısı olmasa bile, kimlik doğrulamasında kalır.
  • Marketplace'ten bir paket satın alın.
  • Marketplace'ten cihazda bir paketi etkinleştirin.
  • Kullanıcıya sunulan ve bağlı cihazla ilgili lisansları görüntüleyin.