ABB Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Prezentacja

Ekip Connect to oprogramowanie ABB służące do interfejsu urządzeń niskiego napięcia zgodnych z ABB za pomocą komputera. Pozwala konfigurować, monitorować, kontrolować i testować urządzenia.
Ekip Connect może łączyć się z urządzeniami przez USB, sieć szeregową lub sieć Ethernet. Połączenie odbywa się przez przednie złącze testowe lub za pomocą modułów komunikacyjnych zainstalowanych na urządzeniu.
Uwaga: Niektóre modele urządzeń można skonfigurować tylko za pomocą Ekip Connect
 

Ekip Connect funkcje

Ekip Connect, w zależności od urządzenia, może wykonywać następujące główne funkcje:
  • Monitoruj status podłączonego urządzenia i zapisuj informacje.
  • Wykonaj operację, resetuj, sygnalizuj polecenia itd.
  • Konfiguruj zwolnienia ochronne i urządzenia z dostosowanymi parametrami i logiką.
  • Pobierz informacje z wydań wyposażonych w Data Logger.
  • Tworz raporty komunikacyjne.
  • Zapisz i przywróć konfiguracje.
  • Przeprowadzaj testy na wydaniach.
  • Aktualizuj oprogramowanie układowe podłączonych urządzeń, modułów i akcesoriów.
  • Przeglądaj, zarządzaj i aktywuj pakiety oprogramowania z ABB Marketplace, aby umożliwić nowe funkcje na urządzeniach.
 

Interfejs

ABB Ekip Connect Interface

 

ObszarOpis
AScanning: strona do skanowania urządzeń (Wprowadzenie).
Urządzenia: lista urządzeń wykrytych przez skan, pozwalająca wybrać inne urządzenie do komunikacji bez opuszczania bieżącej strony.
B
Podsumowujące informacje o urządzeniu komunikującym się:
  • Spersonalizowana nazwa urządzenia (parametr CB Nazwa tagu edytowalna w widoku Classic > Konfiguracja jednostki > Informacje o personalizacji)
  • Typ urządzenia ( parametr CB Typ widoczny także w widoku Classic > Information > Parametry ogólne)
  • Identyfikator rodziny urządzeń
  • Status urządzenia:
    • connection not yet established icon : znaleziono, ale połączenie jeszcze nienawiązane
    •  connected and operating normally icon/ connected and operating normally icon (alternatywnie): podłączone i działające normalnie
    • connected but with active alarmsicon/connected but with active alarmsicon (alternatywnie): podłączony, ale z aktywnymi alarmami
    •  disconnected icon : niepodłączone
C
Strony dostępne dla urządzenia komunikującego się (komunikacja z urządzeniami).
Uwaga: strony są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie się komunikuje.
DMarketplace: strona do zakupu, przeglądania i instalacji pakietów oprogramowania dla urządzenia (Marketplace).
Narzędzia: strona umożliwiająca dostęp do narzędzi Ekip Connect.
E
Górny pasek z przyciskami:
  • Feedback icon

    : aby zostawić opinię

     

  • user icon : aby się uwierzytelnić, sprawdź aktywną rolę i czas trwania, poproś o rolę i rozłącz się.
  • alarm icon : aby otworzyć obszar powiadomień z aktualizacjami, wiadomościami, naprawianiem błędów, zniżkami i możliwościami na rynku.
  • Documentation icon

    : aby otworzyć podręcznik pomocy, aby zobaczyć dokumentację

     

  • ellipsis icon : aby otworzyć menu ustawień oprogramowania, w szczególności:
    • Zmień język i motyw interfejsu.
    • Wyświetl obszar wiadomości (obszar wiadomości).
    • Zaktualizuj oprogramowanie i pobierz najnowsze oprogramowanie na urządzenia.
    • Dowiedz się wersji oprogramowania, licencji użytkownika, notatek prawnych oraz listy komponentów open source.
FObszar roboczy wypełniony zgodnie z wybraną stroną.
 

Obszar wiadomości Aby wyświetlić obszar wiadomości,ellipsis iconkliknij View i włącz Dolny obszar.

Obszar wiadomości wyświetla wiadomości wysyłane do urządzeń.
Możliwe są następujące operacje:
GuzikFunkcja
Usuń wszystko
Usuwa listę wiadomości.
error icon Błędy
Pokazuje/ukrywa komunikaty o błędach.
warnings iconOstrzeżenia
Pokazuje/ukrywa komunikaty ostrzegawcze.
messages iconWiadomości
Pokazuje/ukrywa komunikaty informacyjne.
 

Połączenie z Internetem

Ekip Connect można również używać w trybie offline.
Komputer musi być podłączony do Internetu tylko do następujących funkcji:
  • Wykonaj uwierzytelnienie dla Ekip Connect, po czym użytkownik pozostaje uwierzytelniony przez 30 dni, nawet bez połączenia z Internetem.
  • Kup pakiet na Marketplace.
  • Aktywuj pakiet na urządzeniu z Marketplace.
  • Zobacz dostępne dla użytkownika licencje i powiązane z podłączonym urządzeniem.