Ekip Connect este software-ul ABB pentru interfațarea dispozitivelor de joasă tensiune compatibile ABB prin intermediul computerului. Îți permite configurarea, monitorizarea, controlul și testarea dispozitivelor.
Ekip Connect se poate conecta la dispozitive prin USB, rețea serială sau rețea Ethernet. Conexiunea se face prin conectorul frontal de test sau prin module de comunicații instalate pe dispozitiv.
Notă: Unele modele de dispozitive pot fi configurate doar cu Ekip Connect
Funcțiile Ekip Connect
Ekip Connect, în funcție de dispozitiv, poate îndeplini următoarele funcții principale:
Monitorizează starea dispozitivului conectat și înregistrează informațiile.
Execută operațiunea, resetează, comandă de semnalizare etc.
Configurați eliberările de protecție și dispozitivele cu parametri și logică personalizate.
Descarcă informații din versiunile echipate cu Data logger.
Creează rapoarte de comunicare.
Salvează și restaurează configurații.
Efectuați teste la lansări.
Actualizează firmware-ul dispozitivelor conectate, modulelor și accesoriilor.
Vizualizați, gestionați și activați pachete software din ABB Marketplace pentru a permite funcționalități noi pe dispozitive.
Interfață
Suprafață
Descriere
A
Scanning: pagina către dispozitivele de scanare (Introducere). Dispozitive: listă de dispozitive detectate de scanare care îți permite să selectezi un alt dispozitiv cu care să comunici fără să te muți de pe pagina curentă.
B
Informații sumare despre dispozitivul de comunicare:
Nume personalizat al dispozitivului ( parametru CB Numele etichetei editabil în vizualizarea clasică > Configurația unității > Informații personalizabile)
Tipul dispozitivului ( parametrul CB Tip , de asemenea vizibil în vizualizarea clasică > Informații > parametri generali)
Identificator de familie de dispozitive
Starea dispozitivului:
: găsit, dar conexiunea încă nestabilită
/ (alternativ): conectate și funcționand normal
/ (alternativ): conectate, dar cu alarme active
: deconectat
C
Pagini disponibile pentru dispozitivul de comunicare (Comunicare cu dispozitivele). Notă: paginile sunt afișate doar dacă există un dispozitiv care comunică.
D
Marketplace: pagină pentru achiziționare, vizualizare și instalare de pachete software pentru dispozitiv (Marketplace). Unelte: pagină pentru acces la uneltele Ekip Connect.
E
Bara superioară cu butoane:
: pentru a lăsa un feedback
: pentru a te autentifica, află rolul activat și durata, cere un rol și deconectează-te.
: pentru a deschide zona de notificări pentru actualizări, știri, corectarea erorilor, reduceri și oportunități de piață.
: pentru a deschide manualul de ajutor pentru a vedea documentația
: pentru a deschide meniul de setări software, în special: