Tengihamur

This article has been translated automatically. See the original version.

Mögulegar tengingar milli tækis og Ekip Connect


Það er hægt að tengja Ekip Connect við tæki með:

  • tengingar með USB (Ekip Test & Programming og Ekip Programming)
  • tengingar í gegnum raðnet (Modbus RS485)
  • tengingar í gegnum Ethernet net (Modbus TCP, Ekip Link)
MIKILVÆGT: þegar tengt er í gegnum USB getur notkun annarra aukahluta en þeirra frá ABB skemmt tækið.
 

Tenging í gegnum Ekip T&P og Ekip forritun

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Þessi arkitektúr er ætlaður til tengingar með Ekip T&P og Ekip forritunarbreytum. Fyrir prófunaraðgerðir er nauðsynlegt að tengja með Ekip T&P. Tengdu breytinn við USB-tengi á tölvunni á annarri hliðinni og á framtengið á tækinu hinum megin.
MIKILVÆGT: notaðu aðeins snúrurnar sem fylgja breytinum til að tengja við tækið. Ekki nota aðra kapla en þá sem fylgja með.
 

Tenging með raðlínu

Connection via serial line
Notaðu kerfissamskiptaeiningar (t.d.: PR122/P með PR120/D-M einingu) eða samþætt kerfi (t.d.: PR223EF).
Þú þarft raðlínubreyti til að umbreyta RS485 línunni (á tækjahliðinni) í þá línu sem er í boði á tölvunni (t.d.: RS232, USB, Ethernet). Samskiptaprótókollinn sem notaður er er Modbus RTU.
Tenging við kerfisrásina er nauðsynleg. Tenging við kerfisrásina er sýnd með W1 og W2 á rásarmynd tækjanna.
Fyrir nánari upplýsingar um netuppsetningu, vinsamlegast skoðið skjalið "Samskipti með rás með ABB rofum", sem fæst hér.
 

Tenging með Ethernet

Connection via Ethernet
MIKILVÆGT: til að tengjast tækinu þarf Ekip Connect að tengjast sama Ethernet-neti og tækið er tengt við.
Fyrir rofa skaltu nota Ekip Com samskiptaeininguna fyrir viðeigandi netsamskiptareglu (t.d. Ekip Com Modbus TCP/IP og Ekip Com Ethernet/IP).
>> Fyrir nánari upplýsingar um netuppsetningu, vinsamlegast vísaðu í skjalið "Samskipti við strætó með ABB rofum", sem fæst hér.
Fyrir önnur tæki með Ethernet tengi, tengdu Ethernet snúruna beint við tækið.