Verbindingsmodi

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Mogelijke verbindingen tussen apparaat en Ekip Connect


Het is mogelijk om Ekip Connect aan een apparaat te koppelen via:

  • verbindingen via USB (Ekip Test & Programming en Ekip Programming)
  • verbindingen via seriëel netwerk (Modbus RS485)
  • verbindingen via Ethernet-netwerk (Modbus TCP, Ekip Link)
BELANGRIJK: bij aansluiting via USB kan het gebruik van andere accessoires dan die van ABB het apparaat beschadigen.
 

Verbinding via Ekip T&P en Ekip Programming

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Deze architectuur is bedoeld voor verbinding via Ekip T&P en Ekip Programming converters. Voor testfuncties is het noodzakelijk om via Ekip T&P verbinding te maken. Sluit de converter aan op een USB-poort op de computer aan de ene kant en op de voorste connector van het apparaat aan de andere kant.
BELANGRIJK: gebruik alleen de kabels die bij de converter worden geleverd om verbinding te maken met het apparaat. Gebruik geen andere kabels dan die bijgeleverd.
 

Verbinding via seriële lijn

Connection via serial line
Gebruik systeemcommunicatiemodules (bijv.: PR122/P met PR120/D-M-module) of geïntegreerde systemen (bijv.: PR223EF).
Je hebt een seriële lijnomzetter nodig om de RS485-lijn (aan de apparaatzijde) om te zetten naar de lijn die op de computer beschikbaar is (bijv.: RS232, USB, Ethernet). Het gebruikte communicatieprotocol is Modbus RTU.
Aansluiting op de systeembus is vereist. De verbinding met de systeembus wordt aangegeven door W1 en W2 op het schakelschema van de apparaten.
Voor details over netwerkconfiguratie, raadpleeg het document "Communicatie via bus met ABB-stroomonderbrekers", dat hier beschikbaar is.
 

Verbinding via Ethernet

Connection via Ethernet
BELANGRIJK: om verbinding te maken met het apparaat, moet Ekip Connect verbonden zijn met hetzelfde Ethernet-netwerk waar het apparaat op is aangesloten.
Voor stroomonderbraken gebruik je de Ekip Com-communicatiemodule voor het relevante netwerkprotocol (bijv. Ekip Com Modbus TCP/IP en Ekip Com Ethernet/IP).
>> Voor details over netwerkconfiguratie, raadpleeg het document "Communicatie via bus met ABB-stroomonderbrekers", dat hier beschikbaar is.
Voor andere apparaten met een Ethernet-poort verbind je de Ethernetkabel direct op het apparaat.