Bağlantı modları

This article has been translated automatically. See the original version.

Cihaz ile Ekip Connect arasındaki olası bağlantılar


Ekip Connect'i bir cihaza şu şekilde bağlamak mümkündür:

  • USB üzerinden bağlantılar (Ekip Test & Programlama ve Ekip Programlama)
  • seri ağ üzerinden bağlantılar (Modbus RS485)
  • Ethernet ağı üzerinden bağlantılar (Modbus TCP, Ekip Link)
ÖNEMLİ: USB üzerinden bağlanırken, ABB'nin dışındaki aksesuarlar kullanmak cihaza zarar verebilir.
 

Ekip T&P ve Ekip Programlama Yoluyla Bağlantı

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Bu mimari, Ekip T&P ve Ekip Programming dönüştürücüleri aracılığıyla bağlantı içindir. Test fonksiyonları için Ekip T&P ile bağlanması gereklidir. Dönüştürücüyü bir taraftaki bilgisayardaki USB portuna, diğer taraftaki cihazın ön konnektörüne bağlayın.
ÖNEMLİ: Cihaza bağlamak için sadece dönüştürücüyle birlikte verilen kabloları kullanın. Verilen kablolar dışında kabloları kullanmayın.
 

Seri hat üzerinden bağlantı

Connection via serial line
Sistem iletişim modülleri (örneğin: PR122/P ile PR120/D-M modülü) veya entegre sistemler (örneğin: PR223EF) kullanın.
RS485 hattını (cihaz tarafı) bilgisayarda bulunan hatta (örneğin: RS232, USB, Ethernet) dönüştürmek için seri hat dönüştürücüye ihtiyacınız vardır. Kullanılan iletişim protokolü Modbus RTU'dur.
Sistem veri yoluna bağlantı gereklidir. Sistem veri yoluna bağlantı, cihazların devre diyagramında W1 ve W2 ile belirtilir.
Ağ yapılandırması hakkında detaylar için lütfen burada bulunan "Bus üzerinden ABB devre kesicilerle iletişim" belgesine bakınız.
 

Ethernet üzerinden bağlantı

Connection via Ethernet
ÖNEMLİ: Cihaza bağlanmak için Ekip Connect, cihazın bağlı olduğu aynı Ethernet ağına bağlı olmalıdır.
Devre kesiciler için, ilgili ağ protokolü için Ekip Com iletişim modülünü kullanın (örneğin Ekip Com Modbus TCP/IP ve Ekip Com Ethernet/IP).
>> Ağ yapılandırması hakkında detaylar için lütfen burada bulunan "Bus üzerinden ABB devre kesicilerle iletişim kurma" belgesine bakınız.
Ethernet portu bulunan diğer cihazlar için, Ethernet kablosunu doğrudan cihaza bağlayın.