Modos de conexão
Possíveis conexões entre o dispositivo e o Ekip Connect
É possível conectar o Ekip Connect a um dispositivo por:
- conexões via USB (Ekip Test & Programming e Ekip Programming)
- conexões via rede serial (Modbus RS485)
- conexões via rede Ethernet (Modbus TCP, Ekip Link)
IMPORTANTE: ao conectar via USB, usar acessórios que não sejam do ABB pode danificar o dispositivo.
Conexão via Ekip T&P e Ekip Programming
Essa arquitetura é para conexão via conversores Ekip T&P e Ekip Programming. Para funções de teste, é necessário conectar via Ekip T&P. Conecte o conversor a uma porta USB no computador de um lado e ao conector frontal do dispositivo do outro lado.
IMPORTANTE: use apenas os cabos fornecidos pelo conversor para conectar ao dispositivo. Não use cabos além dos fornecidos.
Conexão via linha serial
Use módulos de comunicação de sistema (por exemplo: PR122/P com módulo PR120/D-M) ou sistemas integrados (por exemplo: PR223EF).
Você precisa de um conversor de linha serial para converter a linha RS485 (lado do dispositivo) para a linha disponível no computador (ex.: RS232, USB, Ethernet). O protocolo de comunicação utilizado é Modbus RTU.
É necessário conectar ao barramento de sistema. A conexão ao barramento do sistema é indicada por W1 e W2 no diagrama dos dispositivos.
Para detalhes sobre a configuração da rede, consulte o documento "Comunicação via barramento com disjuntores ABB", disponível
aqui.
Conexão via Ethernet
IMPORTANTE: para se conectar ao dispositivo, o Ekip Connect deve estar conectado à mesma rede Ethernet à qual o dispositivo está conectado.Para disjuntores, use o módulo de comunicação Ekip Com para o protocolo de rede relevante (por exemplo, Ekip Com Modbus TCP/IP e Ekip Com Ethernet/IP).
>> Para detalhes sobre a configuração da rede, consulte o documento "Comunicação via barramento com disjuntores ABB", disponível aqui.Para outros dispositivos equipados com porta Ethernet, conecte o cabo Ethernet diretamente ao dispositivo.