Режимы соединения
Возможные соединения между устройством и Ekip Connect
Можно подключить Ekip Connect к устройству через:
- подключения через USB (тестирование и программирование Ekip, а также программирование на Ekip)
- подключения через последовательную сеть (Modbus RS485)
- подключения через Ethernet-сеть (Modbus TCP, Ekip Link)
ВАЖНО: при подключении через USB использование аксессуаров, отличных от ABB, может повредить устройство.
Соединение через Ekip T&P и программирование Ekip
Эта архитектура предназначена для подключения через преобразователи Ekip T&P и Ekip Programming Converters. Для тестовых функций необходимо подключить через Ekip T&P. Подключите конвертер к USB-порту на компьютере с одной стороны и к переднему разъёму устройства с другой.
ВАЖНО: используйте только кабели, которые идут в комплекте с конвертером для подключения к устройству. Не используйте кабели, кроме предоставленных.
Соединение через последовательную линию.
Используйте модули системной связи (например: PR122/P с модулем PR120/D-M) или интегрированные системы (например: PR223EF).
Для преобразования линии RS485 (со стороны устройства) в доступную на компьютере линии (например, RS232, USB, Ethernet) нужен последовательный преобразователь. Используемый протокол связи — Modbus RTU.
Требуется подключение к системной шине. Соединение с системной шиной обозначено W1 и W2 на схеме схемы устройств.
Для получения подробностей конфигурации сети, пожалуйста, обратитесь к документу «Communication via bus with ABB circuit-breakers»,
доступном здесь.
Подключение через Ethernet
ВАЖНО: чтобы подключиться к устройству, Ekip Connect должен быть подключён к той же сети Ethernet, к которой подключено устройство.Для автоматических выключателей используйте модуль связи Ekip Com для соответствующего сетевого протокола (например, Ekip Com Modbus TCP/IP и Ekip Com Ethernet/IP).
>> Для подробностей конфигурации сети, пожалуйста, обратитесь к документу «Communication via bus with ABB circuit-breakers», доступном здесь.Для других устройств с Ethernet-портом подключите Ethernet-кабель напрямую к устройству.