Tryby połączenia
Możliwe połączenia między urządzeniem a Ekip Connect
Możliwe jest połączenie Ekip Connect z urządzeniem poprzez:
- połączenia przez USB (Ekip Test & Programming oraz Ekip Programming)
- połączenia przez sieć szeregową (Modbus RS485)
- połączenia przez sieć Ethernet (Modbus TCP, Ekip Link)
WAŻNE: podczas łączenia przez USB, używanie innych akcesoriów niż ABB może uszkodzić urządzenie.
Połączenie przez Ekip T&P oraz Ekip Programming
Ta architektura służy do łączenia się przez konwertery Ekip T&P oraz Ekip Programing. Do funkcji testowych konieczne jest podłączenie przez Ekip T&P. Podłącz konwerter do portu USB na komputerze po jednej stronie oraz do przedniego złącza urządzenia po drugiej stronie.
WAŻNE: do podłączenia do urządzenia używaj tylko kabli dołączonych do przetwornicy. Nie używaj kabli innych niż te dostarczone.
Połączenie przez linię szeregową
Używaj modułów komunikacji systemowej (np.: PR122/P z modułem PR120/D-M) lub systemów zintegrowanych (np. PR223EF).
Potrzebujesz konwertera linii szeregowej, aby przekonwertować linię RS485 (po stronie urządzenia) na linię dostępną w komputerze (np.: RS232, USB, Ethernet). Używany protokół komunikacyjny to Modbus RTU.
Wymagane jest połączenie z magistralą systemową. Połączenie z magistralą systemową jest oznaczone przez W1 i W2 na schemacie obwodów urządzeń.
Szczegóły dotyczące konfiguracji sieci można znaleźć w dokumencie "Komunikacja przez magistralę z wyłącznikami ABB", dostępnym
tutaj.
Połączenie przez Ethernet
WAŻNE: aby połączyć się z urządzeniem, Ekip Connect musi być podłączony do tej samej sieci ethernetowej, do której podłączone jest urządzenie.Dla wyłączników obwodowych użyj modułu komunikacyjnego Ekip Com dla odpowiedniego protokołu sieciowego (np. Ekip Com Modbus TCP/IP i Ekip Com Ethernet/IP).
>> Szczegóły dotyczące konfiguracji sieci można znaleźć w dokumencie "Komunikacja przez magistralę z wyłącznikami ABB", dostępnym tutaj.W przypadku innych urządzeń wyposażonych w port Ethernet podłącz kabel Ethernet bezpośrednio do urządzenia.