Verbindungsmodi

This article has been translated automatically. See the original version.

Mögliche Verbindungen zwischen Gerät und Ekip Connect


Es ist möglich, Ekip Connect mit einem Gerät zu verbinden über:

  • Verbindungen über USB (Ekip Test & Programming und Ekip Programming)
  • Verbindungen über serielles Netzwerk (Modbus RS485)
  • Verbindungen über Ethernet-Netzwerk (Modbus TCP, Ekip Link)
WICHTIG: Beim Anschluss über USB kann die Verwendung anderer Zubehörteile als die von ABB das Gerät beschädigen.
 

Verbindung über Ekip T&P und Ekip Programming

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Diese Architektur ist für die Verbindung über Ekip T&P- und Ekip-Programmierungskonverter gedacht. Für Testfunktionen ist es notwendig, über Ekip T&P angeschlossen zu werden. Verbinden Sie den Konverter auf einer Seite an einen USB-Anschluss am Computer und auf der anderen Seite an den vorderen Anschluss des Geräts.
WICHTIG: Benutze nur die Kabel, die mit dem Konverter geliefert werden, um das Gerät anzuschließen. Verwende keine anderen Kabel als die mitgelieferten.
 

Verbindung über serielle Leitung

Connection via serial line
Verwenden Sie Systemkommunikationsmodule (z. B.: PR122/P mit PR120/D-M-Modul) oder integrierte Systeme (z.B.: PR223EF).
Du brauchst einen seriellen Line-Konverter, um die RS485-Leitung (Geräteseite) in die am Computer verfügbare Leitung umzuwandeln (z. B.: RS232, USB, Ethernet). Das verwendete Kommunikationsprotokoll ist Modbus RTU.
Eine Verbindung zum Systembus ist erforderlich. Die Verbindung zum Systembus wird durch W1 und W2 im Schaltplan der Geräte angezeigt.
Für Details zur Netzwerkkonfiguration siehe bitte das Dokument "Communication via bus with ABB circuit breakers", das hier verfügbar ist.
 

Verbindung über Ethernet

Connection via Ethernet
WICHTIG: Um sich mit dem Gerät zu verbinden, muss Ekip Connect mit demselben Ethernet-Netzwerk verbunden sein, mit dem das Gerät verbunden ist.
Für Leistungsschalter verwenden Sie das Ekip Com-Kommunikationsmodul für das entsprechende Netzwerkprotokoll (z. B. Ekip Com Modbus TCP/IP und Ekip Com Ethernet/IP).
>> Für Details zur Netzkonfiguration siehe bitte das Dokument "Kommunikation über Bus mit ABB-Leistungsschaltern", das hier verfügbar ist.
Bei anderen Geräten mit Ethernet-Anschluss verbinden Sie das Ethernet-Kabel direkt mit dem Gerät.