Tilkoblingsmoduser

This article has been translated automatically. See the original version.

Mulige forbindelser mellom enheten og Ekip Connect


Det er mulig å koble Ekip Connect til en enhet via:

  • tilkoblinger via USB (Ekip Test & Programming og Ekip Programming)
  • forbindelser via seriell nettverk (Modbus RS485)
  • forbindelser via Ethernet-nettverk (Modbus TCP, Ekip Link)
VIKTIG: Når man kobler til via USB, kan bruk av annet tilbehør enn de fra ABB skade enheten.
 

Tilkobling via Ekip T&P og Ekip-programmering

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Denne arkitekturen er for tilkobling via Ekip T&P og Ekip Programming-konvertere. For testfunksjoner er det nødvendig å koble til via Ekip T&P. Koble omformeren til en USB-port på datamaskinen på den ene siden og til frontkontakten på enheten på den andre siden.
VIKTIG: bruk kun kablene som følger med omformeren for å koble til enheten. Ikke bruk andre kabler enn de som følger med.
 

Tilkobling via seriell linje

Connection via serial line
Bruk systemkommunikasjonsmoduler (f.eks.: PR122/P med PR120/D-M-modul) eller integrerte systemer (f.eks.: PR223EF).
Du trenger en seriell linjekonverter for å konvertere RS485-linjen (på enhetssiden) til linjen som er tilgjengelig på datamaskinen (f.eks.: RS232, USB, Ethernet). Kommunikasjonsprotokollen som brukes er Modbus RTU.
Tilkobling til systembussen er påkrevd. Tilkobling til systembussen angis med W1 og W2 på kretsdiagrammet til enhetene.
For detaljer om nettverkskonfigurasjon, se dokumentet «Communication via bus with ABB circuit breakers», tilgjengelig her.
 

Tilkobling via Ethernet

Connection via Ethernet
VIKTIG: for å koble til enheten må Ekip Connect være koblet til det samme Ethernet-nettverket som enheten er koblet til.
For sikringer, bruk Ekip Com-kommunikasjonsmodulen for relevant nettverksprotokoll (f.eks. Ekip Com Modbus TCP/IP og Ekip Com Ethernet/IP).
>> For detaljer om nettverkskonfigurasjon, se dokumentet "Communication via bus with ABB circuit breakers", tilgjengelig her.
For andre enheter utstyrt med en Ethernet-port, koble Ethernet-kabelen direkte til enheten.