Read the previous article
Test alanı: faydalı bilgiler
Bölüm | Fonksiyon |
|---|---|
| Geri | Test alanı fonksiyonunun ana sayfasına geri döner. |
| Açık | PC'de daha önce indirilmiş ve kaydedilen sayfada bir test açılıyor. |
| Kayd et | Testi PC'ye .test formatında kaydediyor. Not: .test formatı, yalnızca Ekip Connect ile okunabilen özel bir formattır. |
| A | Açık sınavın oturumunu ve başlığını gösterir. "+" tuşuna yeni bir test oturumu eklemek için, "-" tuşu seçilmiş oturumu silmek için tuştur. |
| B | Sinyaller veya Harmonikler sekmesini seçin |
| C | Yürütülecek test türünü seçmek için alan |
| D | Test Konfigürasyon paneli |
| Başlangıç | Sınavı başlatır |
Bölüm | Tanım |
|---|---|
| A | Sinyal ayarları, örneğin yük türü (endüktif veya kapasitif), güç faktörü. |
| B | Fazor diyagramı: test sırasında simüle edilecek sinyallerin fazör kayması ve genliğinde değişiklik yapılmasını sağlar ve gösterir. |
| C | Sinyal tablosu: test sinyallerinin temel bileşeninin genlik ve faz farkının sayısal değerini gösterir ve değiştirmenizi sağlar. Genlik hem göreceli (nominal akım/voltaj) hem de mutlak terimlerle (amper/volt) ifade edilebilir. |
| D | Fazor diyagramı veya sinyal tablosundaki ayarlara dayalı akım ve voltaj grafikleri. |
Bölüm | Tanım |
|---|---|
| A | Harmonik bileşenlerin genliğinin değiştirileceği akım fazını veya gerilimini seçme/seçme dışı alan |
| B | Harmonik diyagram: AC test sinyallerinin 3., 5., 7. ve 9. harmonik bileşenlerinin genliğini gösterir ve değiştirir. |
| C | Harmonik diyagramdaki ayarlara dayalı akım ve voltaj grafikleri. |
Manuel testi başlat