Aletin tanımı IPS Arayüz Koruma Sistemi fonksiyonu, özellikle güç kaynağı eksikliği nedeniyle, örneğin MV voltaj tarafındaki bir arıza nedeniyle, yenilenebilir ve yerel enerji kaynaklarının ürettiği enerji sayesinde çalışabilen tesislerde arızaların yönetilmesini sağlar.
Fonksiyon, standart CEI 0-16 standartlarına uygundur.
Fonksiyonun tanımı Arayüz Koruma Sistemi, yenilenebilir ve yerel enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyle çalışabilen kurulumları gerçek zamanlı izleyen bir fonksiyondur. Elektrik ağında bir arıza olursa, özellikle elektrik kesintisi, fonksiyon kurulumu korur.
İki senaryo ele alınır:
cihaz ana ızgara devre kesicisi olarak (röle otomatik kapanma yapılandırması mevcut değildir).
cihaz yerel jeneratör devre kesicisi olarak (röle otomatik kapanma konfigürasyonu mevcut).
Fonksiyon, standart CEI 0-16 standartlarına uygundur.
>> Arayüz Koruma Sistemi fonksiyonu hakkında detaylar için lütfen burada bulunan 1SDH002043A1001-C ve burada bulunan 1SDH002129A1002 belgelerine bakınız.
Ekip Connect'te Arayüz Koruma Sistemi Ekip Connect'ten aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:
Fonksiyonu hızlıca yapılandırmak gerekir; örneğin kurulum ayarları, koruma cihazları ayarları, giriş ve çıkışlar
Gereksinim -leri
Fonksiyona erişim
Sınırsız
Fonksiyonu destekleyen cihaz türleri
Ekip UP, EkipUP+
Cihaz durumu
Herhangi bir özelliği yapılandırmak ve yapılandırmayı kaydetmek için. Bağlanmış ve konfigürasyonu cihaza aktarmak için iletişim kuruyor. Not: Devre kesicinin transfer sırasında açık durumda kalması önerilir.
Cihazla bağlantı türü
Yerel bağlantı: Ekip T&P üzerinden bağlantı Uzaktan bağlantı: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU iletişim modülü
>> Desteklenen cihazlar ve her biri için gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için lütfen burada bulunan 9AKK108467A9238 belgesine bakınız.
Başka bir proje açmak veya yeni bir proje oluşturmak için düğme.
Etkinleştir/Devre dışı bırak
Fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğme. Mevcut durum [A] içinde gösterilir.
Varsayılan sıfırlama
Parametreleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için düğme.
Kurtarmak
Projeyi PC'de .ips formatında kaydetmek için düğme. Not: .ips formatı, yalnızca Ekip Connect ile okunabilen özel bir formattır.
Aktarmak
Konfigürasyonu cihaza aktarmak için düğme
Diyagram görünümünü göster/Kart görünümünü göster
Alanın görünümünü değiştirmek için düğme [B].
A
İş durumu
B
Öğeler alanı karo görünümünde (varsayılan) veya diyagram görünümünde yapılandırılacaktır.
C
[B]'de seçilen elemanın parametreleri için alan
Arayüz Koruma Sistemi fonksiyonunu yapılandır
Araçlar > Arayüz Koruma Sistemi'ne tıklayın.
Yeni bir proje başlatmak için, cihaz türünü ve ardından cihazın gerçekleştirdiği işlev için düğmeyi seçin veya daha önce kaydedilen bir projeyi açmak için Aç projesine tıklayın.
Gösterilen sayfada, yapılandırılacak öğelerin bulunduğu bölgede (bkz. Nasıl görünüyor), yapılandırılacak öğeyi seçin ve parametreleri ayarlayın.
Konfigürasyonu cihaza aktarmak için Aktar'a tıklayın.
Not: Konfigürasyonu devre kesiciye aktarmak için, devre kesicinin açık durumda olması önerilir.
Sayfada görünen mesajda da belirtildiği gibi, cihazın devre kesicinin durumunu doğru şekilde aldığından, yani voltaj yoksa Ekip Sinyal Sinyal 4k modülünün 01 girişinin açık olduğundan emin olun ve Evet'e tıklayın: transferin sonunda yapılandırma raporunu içeren .pdf dosyası indirilebilir.