Veri Kaydedici

This article has been translated automatically. See the original version.

iconKlasik görünümde yol: Klasik görünüm > Datalogger

Fonksiyonun tanımı


Datalogger fonksiyonu, tetikleyici olayla ilişkili verilerin kaydedilmesini sağlar. Kaydedilen veriler şunlardır:

  • analog ölçümler, yani faz akımları ve hatt-hat voltajları
  • dijital olaylar, yani koruma olayları veya alarmlar, devre kesici durum sinyalleri, koruma kazınmaları.
ÖNEMLİ: Veri kaydlayıcı fonksiyonu yardımcı voltaj kaynağı gerektirir.
 

İşlem prensibi

Data Logger etkinleştirildiğinde, cihaz dahili bir tamponu (B) doldurup boşaltarak sürekli olarak veri alır.
Tetikleme olayı (A) ile karşılaşılırsa, cihaz satın alma işlemi hemen veya kullanıcı tarafından tanımlanabilir bir zaman sonrası, yani durdurma gecikmesi (C) olarak adlandırılan bir zamandan sonra kesintiye uğrar. Sonrasında, tüm verileri penceredeki (D) kaydeder ve bu veriler okuma ve analiz için PC'ye indirilebilir.
Sonraki bir kayıt, cihaz belleğinde önceki kaydın üzerine yazar.
Operating principle

 

Ekip Connect'te Datalogger

Ekip Connect'ten aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:
  • fonksiyonu etkinleştir/devre dışı bırak
  • Kaydı Başlat/Durdur
  • Kayıt parametrelerini yapılandırmak
  • Kaydı indirip Veri Görüntüleyici fonksiyonuyla analiz edin

     

>> Desteklenen cihazlar ve her biri için gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için lütfen burada bulunan 9AKK108467A9238 belgesine bakınız.

Görünüşü

 

ParçaAçıklaması
AMenüye geri dönmek için düğme Araçlar
BVeri logger işlemlerinin gerçekleştirilebileceği araç düzeni.

 

Datalogger layout tooltip

Datalogger layout tooltip

 

ParçaAçıklaması
A

Tooltip düğme alanı 

Başlamak: Veri logger kaydını başlatmak için düğme

Durmak: Çalışan veri kayıt kaydını tamamlamak için düğme.

İndirmek: Kaydedilmiş veri kayıtçını indirmek için düğme. Bu düğme yalnızca veri logger durdurulduğunda etkinleştirilir.

Bİndirme Seçenekleri: Veri logger'ı etkinleştirmek ve kayıtla ilgili parametreleri ayarlamak için seçenekler butonu (kayıt sayısı, örnekleme frekansı, durdurma gecikmesi).
CKullanıcıya veri loggerının durumu hakkında bilgi vermek için dinamik etiket. Mevcut durum hazır, çalışıyor ve durduruldu.

 

 

Ayarlar Veri Kaydedici

Yapılandırma esas olarak "Seçenekler" penceresinde yapılır ve bu pencereye araç ipucundaki "Seçenekleri indir" butonu üzerinden ulaşılır.  

Seçenekler penceresi esas olarak 2 bölümden oluşuyordu; "Genel" ve "Tetikleyici" bölümleri.

 

"Genel" bölümünde, veri kaydlayıcısı için fonksiyon ve olağan yapılandırma etkinleştirilmiştir. Kullanıcı, örneklemdeki kayıt numarasını, örnekleme frekansını ve o veri logacı kaydı için durdurma gecikmesini belirler.

 

Settings Data Logger

 

ElementTanımı
Datalogger etkinleştirilmişDatalogger işlevselliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir buton
Örneklemdeki kayıt sayısıÖrneklemdeki kayıt sayısı (8, 16, 32)
Örnekleme frekansıVeri toplama sıklığı. Örnekleme frekansı ne kadar yüksekse, kayıt süresi o kadar kısa olur. (1200, 2400, 4800, 9600)
Durdurma gecikmesiDurdurma gecikmesini ayarlamak için bir düğme. Bu, tetikleyici olaydan sonraki kaydın saniye cinsinden süresini ifade eder. Maksimum sınır 10 saniye ve mevcut.

 

Tetikleyici bölümünde, kullanıcı tetikleme olayı listesinden istediği tetikleyiciyi seçer.

 

Kayıtlara başlayın

  1. Cihaz bağlanıp Ekip Connect ile iletişim kurmaya başladıktan sonra, Tools > Data Logger'a tıklayın.
  2. Fonksiyonu etkinleştirmek için komutun durumunun (İndir seçenekleri --> Etkinleştir) Etkin olduğunu kontrol edin.
  3. "Genel" bölümünde kaydı yapıp Settings üzerine tıklayın.
  4. Değişiklikleri iptal etmek için İptal et. Konfigürasyonu kaydetmek için OK tuşuna tıklayın: ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve cihaza iletilir.
  5. Trigger'e  tıklayın ve tetik türünü ayarlayın.
  6. Değişiklikleri iptal etmek için İptal et. Konfigürasyonu kaydetmek için OK tuşuna tıklayın: ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve cihaza iletilir.
  7. Veri kayıtçısını başlat seçeneğine tıklayın: Kayıt başlatıldı.
  8. Stop Datalogger'ye tıklayın: Kayıt durduruldu ve indirmeye hazır.
ÖNEMLİ: Bir kez başlatıldığında, bağlantı ve iletişim durumu ne olursa olsun cihazda aktif kalır. Ekip Connect ile.
 

Bir kayıt indirin

  1. Cihaz bağlanıp iletişim kurmaya başladıktan sonra, Download Datalogger seçeneğine tıklayın.
Not: İndir butonu yalnızca kayıt varsa kullanılabilirdir.
  1. Dosyayı nereye kaydedeceğinizi ve indirmek istediğiniz kaydın aralığını seçin: Ekip Connect aşağıdaki sözdizimine göre adlandırılan .abb dosyasını kaydeder: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Not: Cihazla iletişim noktadan noktaya bağlantı yoluyla gerçekleşiyorsa, dosyanın indirilmesi 5-10 dakika sürebilir. Bir bus ağı bağlantısı ile işlem daha hızlıdır.
Bulb Iconİndirme sürelerini azaltmak için sadece faydalı verilerle birlikte kayıt intervalını indirin.
 
Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız; örnek  frekans ve kayıt arasındaki ilişki ile kaydedilebilir veri logağı dosya boyutu gösterilir.

Örnekleme 

Frekans (hz)

Sayı 

Örnekle Kayıt Edin

Boyutu 

Datalogger dosyası (lar)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425