Fonksiyonun tanımı Güç Kontrolörü fonksiyonu, sürüme entegre edilmiş isteğe bağlı bir fonksiyondur ve bir kurulumun yüklerinin güç tüketimine göre yönetilmesini sağlar; bu da tüketimi azaltmak ve enerji verimliliğini optimize etmek amacıyla. Power Controller, gerçek zamanlı olarak yükleri ve jeneratörleri kontrol eder (on beşe kadar) ve kullanıcı tarafından önceden belirlenen bir zaman dilimindeki ortalama güç tüketimini tedarik sözleşmesinde belirlenen güçle ilişkilendirir.
Bu fonksiyon, sözleşmesel güç tüketimi sınırının aşağıdaki değerlendirme faktörleri tarafından aşılmasını engeller:
kurulumun tükettiği enerjinin kümülatif ölçümü
Elektrik faturalandırma süresinin bölündüğü izleme dönemlerinin sonunda tüketilen enerjinin tahmini
otomatik yük kontrolü, yani güç belirlenen parametrelerden (güç sınırı ve izleme süresi) türetilen izleme eşiklerini aşarsa düşük öncelikli yüklerin geçici olarak kesilmesi
Ünitenin dahili saati veya harici senkronizasyon sinyali temelinde izleme periyotlarının otomatik olarak tanınması, her dönemin sonunda güç ölçerinin sıfırlanıp yeniden başlatılması.
İşlem prensibi Çalışma prensibi, Master (cihaz) – Köle (yardımcı jeneratörler veya yükler) şeklindedir. Master, Slave'lerin bağlantı devrelerinin besin tarafındaki cihazlara ya kablolu ya da özel bir veri yolu (Link bus) üzerinden bağlanır. Master, düzenli aralıklarla (ölçüm süresi) tüketilen enerjiyi nicelikle ölçüler ve her dönemin sonunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
Eğer...
Sonra...
ortalama değer belirlenen yüksek tüketim eşiğinin üzerindedir
yükün veya jeneratörün bağlantısını kesmesini emreder
ortalama değer belirlenen düşük tüketim eşiğinin altındadır
bir yükün bağlanmasını veya jeneratörün bağlantısının kesilmesini emreder
tahmin kabul edilebilir tüketim sınırları içindeyse
Hiçbir eylem yapılmaz
>> Güç Kontrolcüsü fonksiyonu hakkında detaylar için, burada bulunan "Load Management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" beyaz belgesine bakınız.
Ekip Connect'te Güç Kontrolörü Ekip Connect'ten aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:
Hem fonksiyonu hem de yükleri hızlıca yapılandırın
yüklerin durumunu ve ölçülen değerleri takip edin
Gereksinim -leri
Fonksiyona erişim
Fonksiyonun etkinleştirildiği cihazlar için sınırsız
Fonksiyonu destekleyen cihaz türleri
Devre kesiciler için harici ünite (örneğin Ekip Up)
Devre kesiciler
Cihaz durumu
Herhangi bir özelliği yapılandırmak ve yapılandırmayı kaydetmek için. Bağlanmış ve konfigürasyonu cihaza aktarmak için iletişim kuruyor. Not: Transfer sırasında, devre kesicilerin aşağısındaki yükleri kontrol eden kesici ve kontaktörlerin açık durumda kalması önerilir.
Cihazla bağlantı türü
Herhangi
>>Desteklenen cihazlar ve her biri için gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen burada bulunan 9AKK108467A9238 belgesine bakınız.