MyABB ile giriş yapın

This article has been translated automatically. See the original version.

Ekip Connect'in gelişmiş özelliklerine, örneğin belirli bir rol gerektiren özelliklere erişmek için, kullanıcıların araç içinde MyABB'ye giriş yapması gerekir.

MyABB , kullanıcıların aynı kimlik bilgilerini kullanarak tüm ABB dijital ekosisteminde kendilerini doğrulamalarını sağlayan paylaşılan hizmet olarak hizmet verir.

 

Login page

 

Henüz hesabı olmayan kullanıcılar için, kayıt işlemi doğrudan araç içinde belirlenmiş kayıt bağlantısı takip ederek başlatılabilir.

Kayıt tamamen ücretsizdir ve hem iş hem de kişisel kullanıcılara hitap eder.

 

Kayıt şartları

  • E-posta adresi daha önce MyABB'de kayıt için kullanılmamış olmalı.
  • Şifre en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve 3 farklı karakter türü içermelidir: küçük / büyük harfler, sayılar veya semboller.
  • Şifre önceki 24 ile aynı olamaz.
  • Minimum şifre süresi bir gün, maksimum ise 365 gündür.
  • Hesap, altı yanlış denemeden sonra askıya alınacak; Kullanıcılar tekrar erişmeye çalışmadan önce 30 dakika beklemek zorunda kalacak.
  • Çok faktörlü kimlik doğrulama önerilir.

 

Ağ yokluğunda giriş geçerliliği

Ekip Connect 3'ün gelişmiş işlevlerinin internet bağlantısı olmadan çalışmaya ihtiyaç duyduğu istisnai durumlarda bile kullanılmasını kolaylaştırmak için, Ekip Connect 3 kullanıcılara giriş bilgilerini 14 gün boyunca çevrimdışı kaydetme imkanı sunar.

Bu işlevsellik, herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan sorunsuz çalışır: MyABB üzerinden başarılı giriş yapıldıktan sonra, Ekip Connect 3, aracın en son kullanımından itibaren erişilebilir internet bağlantısı olan 14 gün boyunca kaydedilen bilgileri korur.

14 gün sonra, kullanıcılar Ekip Connect 3 ile internete yeniden bağlanmazlarsa, araca erişimlerini koruyacaklar ancak giriş gerektiren gelişmiş özellikleri kullanamayacaklar.

 

Kimlik doğrulama ve güvenlik en iyi uygulamalarıMyABB minimum 8 karakter şifre uzunluğunu ve karmaşıklık gereksinimlerini zorunlu kılsa da, daha güçlü uygulamaları öneriyoruz:

  • Güvenlik için en az 12 karakter kullanın
  • Büyük/küçük harfler, sayılar ve semboller karışımını ekleyin
  • Kişisel bilgilerden veya sözlük kelimelerinden kaçının
  • Şifrenizi asla meslektaşlarınızla paylaşmayın
  • Eğer tehlikeye girdiğinden şüphelenirseniz hemen şifreyi değiştirin
  • Önceki 24 şifreyi tekrar kullanmayın (sistem uygulanıyor)

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)

MyABB hesabınızda MFA'yı etkinleştirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz:

1. MFA Koruması

   • Şifrenin ötesine ikinci kimlik doğrulama katmanı ekler

   • ABB bulut hizmetlerine erişirken gereklidir (Yetenek, Dijital Yönetici)

   • Şifre ele geçirilse bile yetkisiz erişimi engeller

2. Desteklenen MFA Yöntemleri

   • Doğrulama uygulamaları aracılığıyla Zaman Tabanlı Tek Seferlik Şifreler (TOTP)

   • Kayıtlı cep telefonuna SMS mesajları

3. Kurulum Talimatları

   • MyABB hesap ayarlarında: "Güvenlik" → "MFA'yı etkinleştir"

   • Tercih edilen MFA yöntemini seçin

   • Yedek kodları güvenli bir konumda kaydet

   • Tam olarak etkinleştirilmeden önce giriş ile MFA testi

Oturum Güvenliği

MyABB oturumları otomatik olarak yönetilir:

  • Başarılı giriş sonrası 30 günlük kimlik doğrulama geçerliliği
  • Uzun süreli hareketsizlikten sonra otomatik zaman aşımı (önerilir: 1 saat)
  • Çevrimdışı giriş yerel işlemler için 14 gün önbelleğe alındı
  • İnternetsiz 14 gün sonra: gelişmiş özellikler yeniden kimlik doğrulama gerektiriyor
  • MyABB hesap menüsünde manuel çıkış mevcut

Hesap Güvenliği İzleme

MyABB hesabınızda şüpheli faaliyetler için izleyin:

  • MyABB hesap ayarlarında son giriş faaliyetlerini kontrol edin
  • Beklenmedik yerler/cihazlar için "Aktif Oturumlar" sekmesini inceleyin
  • Şüpheli bir faaliyeti derhal ABB Destek'e bildirin
  • Yetkisiz erişim fark ederseniz şifreyi güncelleyin

Erişim Kaybı

MyABB hesabınıza erişiminizi kaybederseniz:

  • MyABB giriş sayfasında "Şifreyi unuttum" bağlantısını kullanın
  • E-posta doğrulama sürecini takip edin
  • E-posta mevcut değilse, şirket doğrulaması için ABB Destek ile iletişime geçin
  • Hesap kurtarma süreci için 24-48 saat bekleyin
  • Yedek iletişim bilgilerinizi kaydettirin