Giriş

This article has been translated automatically. See the original version.

Önsöz

Ekip Connect aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir ancak aynı anda yalnızca bir cihazla iletişim kurabilir.
 

Mevcut taramalar

 

Bağlantı türü
TanımProsedürü
T&PUSB Flash Bellek aracılığıyla Ekip T&P veya Ekip Programlama dönüştürücüsü ile tarama yapabilirsiniz.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning ABB anahtarı üzerinden
USB-CUSB-C kablosuyla tarama 
SeriSeri ağ üzerinden bağlanmış cihazları arayan tarama.Seri veri yolu taraması
EthernetEthernet ağı üzerinden bağlanmış cihazları arayan tarama. Her cihaz bir IP adresi aracılığıyla tanınır.Ethernet ağ taraması
El ile
Parametrelerin manuel tanımı ve Modbus bağlantı yöntemiyle tarama.
Özellikle SlaveID (cihazlar arasındaki iletişim tanımlayıcısı ABB S.p.A) olmayan cihazlar için faydalıdır.
Tarama">Manuel Scanning
Not: Yazılımı ilk kez kullandığınızda, USB üzerinden bağlantı (Ekip T&P veya Ekip Programlama) kullanmak önerilir.
Not: Cihazlar EPiC uygulaması üzerinden BLE (Bluetooth Low Energy) ile bağlanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen burada bulunan uygulama dokümantasyonuna bakınız.
 

Sayfa Scanning'de cihaz bilgileri

Bulunan Cihazlar bölümünde, Scanning'den sonra bulunan cihazlar listelenmiştir. Her cihaz için aşağıdaki bilgiler sağlanmaktadır:
deviceinformationscanning
Parça Açıklaması
A
Cihaz durumu:
  • found but connection not yet established icon: bulundu ama henüz kurulmamış bağlantı
  • connected icon/connected icon (alternatif olarak): bağlı ve normal çalışıyor
  • active alarms icon/active alarms icon(alternatif olarak): bağlı ama aktif alarmlarla
  • error icon :Bağlantısı kesilmiş
 
Not: Bağlantısı kesilen bir cihaz, bir sonraki taramaya veya Ekip Connect'in yeniden başlatılmasına kadar görünür kalır.
B
Cihaz Ailesi Tanımlayıcısı, Etiket Adı ve Seri Numarası
 
Not: Parametre Etiketi adı Klasik görünüm > Birim yapılandırmasında düzenlenebilir 
CBağlantı için kullanılan IP adresi ve/veya port ve yapılandırması
D
  • BAĞLANDI: cihaz bağlı ve iletişim kuruyor
  • SELECT: Seçilen cihazla iletişimi etkinleştirmek için düğme
 
Not: Ekip Connect aynı anda yalnızca bir cihazı yapılandırabilir ve izleyebilir. Seçilen cihazla iletişimi etkinleştirmek, önceden etkinleştirilmiş cihazla iletişimi engeller.