Tablo

This article has been translated automatically. See the original version.

Sayfa fonksiyonları

  • Cihaz için özet veya en kritik bilgileri gösterin
  • Daha ayrıntılı bilgilerin bulunduğu sayfalara erişin.
 

Görünüşü

Dashboard page
 
 

Alan Ölçümleri

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Parça Açıklaması
ATakip sayfasının Ölçümler bölümüne erişmek için düğme
BÖlçü menüsü
C

Güncel ölçüm gösteri alanı

  • Mevcut RMS: elde edilen ölçümler:
    • Her fazın akımı
    • Ine: nötr akım
    • IGnd: iç toprak hatası akımı
    • IGndEx1: harici toprak hatası akımı
  • Maksimum akım değeri: ölçülen maksimum faz akımı. Güç cihaza sağlandığından veya son manuel sıfırlamadan itibaren hesaplanan değer.
  • Minimum akım değeri: minimum faz akımı ölçüldü. Güç cihaza sağlandığından veya son manuel sıfırlamadan itibaren hesaplanan değer.
  • Sıfırlama: minimum ve maksimum değerleri sıfırlamak için düğme
D

Voltaj ölçümleri gösterme alanı

  • Voltajlar RMS: alınan ölçümler:
    • Her fazın voltajı (tekli ve hatta-satıra)
    • U0: nötr voltaj
  • Maksimum voltaj değeri: maksimum faz voltajı ölçüldü. Güç cihaza sağlandığından veya son manuel sıfırlamadan itibaren hesaplanan değer.
  • Minimum voltaj değeri: minimum faz voltajı ölçüldü. Güç cihaza sağlandığından veya son manuel sıfırlamadan itibaren hesaplanan değer.
  • Sıfırlama: minimum ve maksimum değerleri sıfırlamak için düğme

E
Güç ölçümleri gösterme alanı:
  • faz ve toplam aktif güç
  • faz ve toplam reaktif güç
  • faz ve toplam görünür güç
 

Bölge Etkinlikleri

Events area
 
Parça Açıklaması
Aİzleme sayfasının Olaylar bölümüne erişmek için düğme.
B

Etkinlik menüsü:

  • Hepsi: Seyahatler ve alarmlar hariç kaydedilen son altı olayı gösterir
  • Müdahaleler: kaydedilen son altı yolculuğu gösterir.
  • Alarmlar : kaydedilen son altı alarmı gösterir.
C
[B]'de seçilen etkinlikleri gösteren alan:
status change icon: durum değişikliği
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: uyarı
error icon:hata
information icon:bilgi
edit icon:değiştirmek
Area Status widget

Alan Durumu

Parça Açıklaması
Devre kesici durumu
closed icon:kapalı
open icon:açık
undefined icon:Tanımsız
Devre kesici devre atması
tripped icon:Takıldı
not tripped icon: tökezlemedi
Temas aşınması%0 = aşınma yok
%100 = tamamen yıpranmış
# OperasyonlarToplam manuel operasyon, müdahale, başarısız müdahale ve test müdahaleleri.
 

Bölge Bilgileri

 
information area
Parça Açıklaması
ABilgi sayfasına erişmek için düğme
BÖzelleştirilmiş cihaz adı ( parametre CB Etiket adı Klasik görünümde düzenlenebilir > Birim yapılandırması > Özelleştirilebilir bilgiler)
C
Cihaz Tipi (parametre CB Tipi, Klasik görünümde > Bilgi > Genel parametrelerde de görülebilir)
DDirek sayısı
EDerecelendirilmiş akım (In)
FNominal voltaj (Un)
GFrekans
 
Kaydedilen minimum ve maksimum değerleri sıfırlayın
Not: işlev yalnızca cihaz noktadan noktaya bağlantı üzerinden Ekip Connect'e bağlıysa kullanılabilir.
 
  1. Ölçümler'de, minimum ve maksimum değerleri sıfırlamak istediğiniz ölçüm türüne (Akım veya Voltaj) tıklayın.
  2. Sıfırla'ya tıklayın.