Read the previous article
Manuel Scanning
| Sayfa | Devre kesiciler için dış ünite | Devre kesiciler | Enerji sayaçları | , İstasyon | sigorta ayırıcıları, geçiş anahtarları |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablo | x | x | M4M | x | - |
| Bilgi | x | x | - | x | - |
| Konfigürasyon | x | x | M4M | x | - |
| Izleme | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO kurulumu | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Koruması | x | x | - | - | |
| İletişim | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Bağlantı | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Modül | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Bildirim | - | - | M4M | - | - |
| Klasik bakış | x | x | x | x | x |
| Kategori | Cihazlar |
|---|---|
| Devre kesiciler için dış ünite | Ekip UP Ekip UP+ |
| Devre kesiciler | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Enerji sayaçları | EQmeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| İstasyon | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| sigorta ayırıcıları, değişim anahtarları | TruOne Slim Line XR ITS 2.1 |