Logg inn med MyABB

This article has been translated automatically. See the original version.

For å få tilgang til avanserte funksjoner i Ekip Connect, som de som krever en bestemt rolle, må brukerne logge inn på MyABB i verktøyet.

MyABB fungerer som den delte tjenesten som gjør det mulig for brukere å autentisere seg på tvers av hele ABBs digitale økosystem, ved å bruke de samme legitimasjonene.

 

Login page

 

For brukere som ikke allerede har en konto, kan registreringsprosessen startes direkte i verktøyet ved å følge den angitte registreringslenken.

Registreringen er helt gratis og henvender seg til både forretnings- og privatbrukere .

 

Registreringskrav

  • E-postadressen må ikke tidligere ha vært brukt for å registrere seg på MyABB.
  • Passordet må være minst 8 tegn langt og inneholde 3 forskjellige tegntyper: små/store bokstaver, tall eller symboler.
  • Passordet kan ikke være det samme som de foregående 24.
  • Minimum passordvarighet er én dag, mens maksimum er 365 dager.
  • Kontoen vil bli suspendert etter seks feil forsøk; Brukere må vente i 30 minutter før de kan forsøke å få tilgang igjen.
  • Multifaktorautentisering anbefales.

 

Påloggingsgyldighet ved nettverksfravær

For å legge til rette for bruk av Ekip Connect 3s avanserte funksjoner selv i ekstraordinære tilfeller der brukere trenger arbeid uten internettforbindelse, gir Ekip Connect 3 brukerne muligheten til å lagre innloggingsinformasjon offline i 14 dager.

Denne funksjonaliteten fungerer sømløst, uten behov for brukerinngripen: ved vellykket innlogging via MyABB beholder Ekip Connect 3 lagret informasjon i 14 dager fra siste bruk av verktøyet med en tilgjengelig internettforbindelse.

Etter 14 dager, hvis brukere ikke kobler til internett igjen via Ekip Connect 3, beholder de tilgangen til verktøyet, men kan ikke bruke de avanserte funksjonene som krever innlogging.

 

Autentisering og beste sikkerhetspraksisSelv om MyABB håndhever en minimumslengde på 8 tegn med kompleksitetskrav, anbefaler vi sterkere praksis:

  • Bruk minst 12 tegn for økt sikkerhet
  • Inkluder en blanding av store/små bokstaver, tall og symboler
  • Unngå personlig informasjon eller ordboksord
  • Del aldri passordet ditt med kolleger
  • Bytt passord umiddelbart hvis du mistenker kompromittering
  • Ikke gjenbruk tidligere 24 passord (systemhåndhevet)

Multifaktorautentisering (MFA)

Vi anbefaler sterkt å aktivere MFA på din MyABB-konto:

1. MFA-beskyttelse

   • Legger til et ekstra lag med autentisering utover passordet

   • Kreves ved tilgang til ABB-skytjenester (Ability, Digital Manager)

   • Forhindrer uautorisert tilgang selv om passordet kompromitteres

2. Støttede MFA-metoder

   • Tidsbaserte engangspassord (TOTP) via autentiseringsapper

   • SMS-meldinger til registrert mobiltelefon

3. Oppsettsinstruksjoner

   • I MyABB kontoinnstillinger: "Sikkerhet" → "Aktiver MFA"

   • Velg foretrukket MFA-metode

   • Lagre backupkoder på et sikkert sted

   • Test MFA med innlogging før full aktivering

Sesjonssikkerhet

MyABB-økter administreres automatisk:

  • 30 dagers autentiseringsgyldighet etter vellykket innlogging
  • Automatisk timeout etter langvarig inaktivitet (anbefalt: 1 time)
  • Offline-pålogging bufret i 14 dager for lokale operasjoner
  • Etter 14 dager uten internett: avanserte funksjoner krever ny autentisering
  • Manuell utlogging tilgjengelig i MyABB-kontomenyen

Overvåking av kontosikkerhet

Overvåk MyABB-kontoen din for mistenkelig aktivitet:

  • Sjekk nylig innloggingsaktivitet i MyABB-kontoinnstillingene
  • Se over fanen "Aktive økter" for uventede steder/enheter
  • Rapporter mistenkelig aktivitet til ABB Support umiddelbart
  • Oppdater passordet hvis du oppdager uautorisert tilgang

Tap av tilgang

Hvis du mister tilgangen til MyABB-kontoen din:

  • Bruk lenken «Glemt passord» på MyABB innloggingssiden
  • Følg e-postverifiseringsprosessen
  • Hvis e-post ikke er tilgjengelig, kontakt ABB Support med selskapets verifisering
  • Forvent 24-48 timer for gjenopprettingsprosessen
  • Få backup kontaktinformasjon registrert