Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Ekip Connect, takich jak te wymagające konkretnej roli, użytkownicy muszą zalogować się do MyABB w narzędziu.
MyABB służy jako współdzielona usługa, która umożliwia użytkownikom uwierzytelnianie się w całym cyfrowym ekosystemie ABB, korzystając z tych samych danych uwierzytelniających.
Dla użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze konta, proces rejestracji można rozpocząć bezpośrednio w narzędziu, korzystając z wyznaczonego linku rejestracyjnego.
Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i obsługuje zarówno użytkowników biznesowych , jak i prywatnych .
Wymagania rejestracyjne
Adres e-mail nie mógł być wcześniej używany do rejestracji w MyABB.
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać 3 różne typy znaków: małe i wielkie litery, cyfry lub symbole.
Hasło nie może być takie samo jak w poprzednich 24.
Minimalny czas trwania hasła to jeden dzień, a maksymalny 365 dni.
Konto zostanie zawieszone po sześciu błędnych próbach; użytkownicy będą musieli odczekać 30 minut, zanim spróbują ponownie uzyskać dostęp.
Zalecane jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
Ważność logowania w przypadku braku sieci
Aby ułatwić korzystanie z zaawansowanych funkcji Ekip Connect 3 nawet w wyjątkowych sytuacjach, gdy użytkownicy potrzebują pracy bez połączenia z internetem, Ekip Connect 3 umożliwia zapisywanie danych logowania offline przez okres 14 dni.
Ta funkcjonalność działa płynnie, bez konieczności interwencji użytkownika: po pomyślnym zalogowaniu przez MyABB Ekip Connect 3 przechowuje zapisane informacje przez okres 14 dni od ostatniego użycia narzędzia z dostępnym połączeniem internetowym.
Po upływie 14 dni, jeśli użytkownicy nie połączą się ponownie z internetem za pomocą Ekip Connect 3, zachowają dostęp do narzędzia, ale nie będą mogli korzystać z zaawansowanych funkcji wymagających logowania.
Najlepsze praktyki uwierzytelniania i bezpieczeństwaChociaż MyABB wymaga minimalnej długości hasła 8 znaków i wymagań dotyczących złożoności, zalecamy bardziej zaawansowane praktyki:
Używaj co najmniej 12 znaków dla zwiększenia bezpieczeństwa
Uwzględnij mieszankę wielkich/małych liter, cyfr i symboli
Unikaj danych osobowych lub słów słownikowych
Nigdy nie udostępniaj hasła współpracownikom
Natychmiast zmień hasło, jeśli podejrzewasz przejęcie
Nie używaj ponownie poprzednich 24 haseł (system egzekwowany)
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
Zdecydowanie zalecamy włączenie MFA na swoim koncie MyABB:
1. Ochrona MFA
• Dodaje drugą warstwę uwierzytelniania poza hasłem
• Wymagane przy korzystaniu z usług chmurowych ABB (Ability, Digital Manager)
• Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi nawet w przypadku naruszenia hasła
2. Wspierane metody MFA
• Jednorazowe hasła czasowe (TOTP) za pomocą aplikacji uwierzytelniających
• Wiadomości SMS na zarejestrowany telefon komórkowy
3. Instrukcje montażu
• W ustawieniach konta MyABB: "Bezpieczeństwo" → "Włącz MFA"
• Wybór preferowanej metody MFA
• Zapisz kody kopii zapasowych w bezpiecznym miejscu
• Przetestować MFA z logowaniem przed pełnym włączeniem
Bezpieczeństwo sesji
Sesje MyABB są zarządzane automatycznie:
Ważność uwierzytelniania po 30 dniach po pomyślnym zalogowaniu
Automatyczny czas przerwy po dłuższej bezczynności (zalecane: 1 godzina)
Logowanie offline przechowywane przez 14 dni do operacji lokalnych
Po 14 dniach bez internetu: zaawansowane funkcje wymagają ponownej uwierzytelnienia
Ręczne wylogowanie dostępne w menu konta MyABB
Monitorowanie bezpieczeństwa konta
Monitoruj swoje konto MyABB pod kątem podejrzanej aktywności:
Sprawdź ostatnią aktywność logowania w ustawieniach konta MyABB
Sprawdź zakładkę "Aktywne sesje" pod kątem nieoczekiwanych lokalizacji/urządzeń
Natychmiast zgłoś podejrzaną aktywność do wsparcia ABB
Zaktualizuj hasło, jeśli zauważysz nieautoryzowany dostęp
Utrata dostępu
Jeśli stracisz dostęp do swojego konta MyABB:
Użyj linku "Zapomniałem hasła" na stronie logowania MyABB
Postępuj zgodnie z procedurą weryfikacji e-mailowej
Jeśli e-mail jest niedostępny, skontaktuj się z pomocą techniczną ABB w celu weryfikacji firmy
Spodziewaj się 24-48 godzin na proces odzyskiwania konta