IO

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunksjoner

  • Konfigurer innganger og utganger på enheten.
 

Hvordan det ser ut

dashboard
 
Beskrivelse av deler
Status
Status på innganger/utganger
on button icon:Aktivert
off button icon:ufør
KonfigurasjonInn-/utgangskonfigurasjonsparametere
read iconKnapp for å lese konfigurasjonen fra enheten
download  iconKnapp for å overføre konfigurasjonen til enheten
 
Rediger en parameter
  1. Utvid settet av input/output-parametere som skal settes.
  2. For å lese de lagrede verdiene fra enheten, klikk på read  icon .
  3. Sett ønsket verdi/alternativ.
  4. For å overføre settverdiene til enheten, klikk på download icon: en melding vises med resultatet av operasjonen.