IO

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Configureer de in- en uitgangen van het apparaat.
 

Hoe het eruitziet

dashboard
 
Onderdeelbeschrijving
Status
Status van ingangen/uitvoeren
on button icon:Ingeschakeld
off button icon:invalide
ConfiguratieInvoer/uitvoerconfiguratieparameters
read iconKnop om de configuratie van het apparaat af te lezen
download  iconKnop om de configuratie naar het apparaat over te zetten
 
Bewerk een parameter
  1. Breid de set van input/outputparameters uit die ingesteld moeten worden.
  2. Om de opgeslagen waarden van het apparaat te lezen, klik je op read  icon .
  3. Stel de gewenste waarde/optie in.
  4. Om de setwaarden naar het apparaat over te zetten, klik je op download icon: een bericht verschijnt met het resultaat van de bewerking.