Strømkontroller: nyttig informasjon

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av funksjonen
Power Controller-funksjonen er en valgfri funksjon integrert i utgivelsen som gjør det mulig å styre belastningene på en installasjon i henhold til strømforbruk, med formål å redusere forbruket og optimalisere energieffektiviteten. Power Controller styrer lastene og generatorene i sanntid (opptil femten laster) og korrelerer gjennomsnittlig strømforbruk i en forhåndsinnstilt tidsramme av brukeren med effekten etablert i forsyningskontrakten.

 
Denne funksjonen forhindrer at den kontraktuelle strømforbruksgrensen overskrides av følgende evalueringsfaktorer:
  • Den kumulative målingen av energiforbruket ved installasjonen
  • Estimering av energiforbruket ved slutten av overvåkingsperiodene som strømregningsperioden deles inn i
  • Automatisk lastkontroll, det vil si midlertidig frakobling av laster med lavere prioritet hvis effekten overstiger overvåkingsgrensene utledet fra de satte parameterne (effektgrense og overvåkingsperiode)
  • automatisk gjenkjenning av overvåkingsperiodene basert på enhetens interne klokke eller et eksternt synkroniseringssignal, med tilbakestilling og omstart av effektmålerne ved slutten av hver periode.
 

Driftsprinsipp
Driftsprinsippet er Master (enhet) – Slave (hjelpegeneratorer eller laster). Masteren er enten kablet eller koblet via dedikert buss (Link bus) til apparatene på forsyningssiden av tilkoblingskretsene til slavene. Masteren kvantifiserer energiforbruket med jevne mellomrom (måletid) og utfører følgende handlinger ved slutten av hver periode:

Hvis...Da...
Gjennomsnittsverdien er over den fastsatte høye konsumterskelenDen beordrer frakobling av en last eller tilkobling av en generator
Gjennomsnittsverdien er under den fastsatte lave konsumterskelenden styrer tilkobling av en last eller frakobling av en generator
hvis estimatet er innenfor akseptable forbruksgrenserIngen handling utføres
>> For detaljer om Power Controller-funksjonen, se whitepaperet "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" som er tilgjengelig her.
 

Strømkontroller i Ekip Connect
Fra Ekip Connect kan følgende operasjoner utføres:

  • Konfigurer raskt både funksjonen og lastene
  • overvåk statusen til lastene og de målte verdiene
 

Krav

Tilgang til funksjonen
Ubegrenset for enheter hvor funksjonen er aktivert
Type enheter som støtter funksjonen
  • Ekstern enhet for sikringer (f.eks. Ekip Up)
  • Sikringer
EnhetsstatusHvilken som helst for å konfigurere funksjonen og lagre konfigurasjonen.
Koblet til og kommuniserer for å overføre konfigurasjonen til enheten.
Merk: under overføringen anbefales det å holde sikringen og kontaktorene som styrer lastene nedstrøms for sikringene i åpen tilstand.
Type tilkobling til enhetenEnhver
>>For mer informasjon om støttede enheter og krav for hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.