Nettverksanalysator

This article has been translated automatically. See the original version.

Nettverksanalysator

En nettverksanalysator for en sikring er et verktøy som brukes til å overvåke og analysere oppførselen og ytelsen til en sikring i et elektrisk distribusjonssystem. 

Den samler informasjon om kvaliteten på nettverket og driftsparametrene til selve sikringen.

I Ekip Connect, med Emax 3 sikring, kan brukeren overvåke endringene opptil 50 hendelser i grafiske visninger. For de andre bryterne kan hendelser visualiseres i Classic-visning.

På målesiden er det 2 grafer tilgjengelig for å visualisere spenningsstørrelsestilnærmingen og  forekomsten av hendelsene. Alternativt kan brukeren verifisere alle hendelser i Classic-visning → Network Analyzer History.

 

For å visualisere begge grafene med tilgjengelige data, må brukeren ;

  • Har Network Analyzer-programvaren fra markedet 

  • Aktiver parameteren "Network Analyzer Enable" fra Classic-visningen.

 

Verktøyoversikt

Grafene finnes i Overvåking → historiske målinger. 

Når alle forutsetninger er oppfylt, kan brukeren overvåke grafene med hendelser i Classic-visning → Network Analyzer History.

 

 

DELFUNKSJON
EnDybdevarighet : Punktgrafen hvor brukeren kan overvåke Sag- og Swell-hendelser målt i spenningsstørrelse og varighet.
BForekomst:  Stolpediagrammet hvor brukeren kan overvåke frekvensen av den spesifikke senkningen og svullingen i det spenningsstørrelsesområdet i form av frekvens og spenningsstørrelse. 

Punktgraf - Dybdevarighet

I denne grafen kan brukeren visualisere spenningsstørrelsen med ulike typer avbrudd (sag eller svälling). 

Det finnes en mulighet for å laste ned dataene i verktøytips i .csv format lokalt. 

Det finnes en mulighet for å sammenligne resultatene med hensyn til spenningsstandarder. De tilgjengelige standardkurvene for grafen er;

  • ITIC /CBEMA
  • 61000-4-34
  • Semi F47

Brukeren kan endre standardkurven ved å velge fra verktøytipset . Som standard er "ITIC /CBEMA" den plottede kurven.

Søylediagram

I denne grafen kan brukeren visualisere forekomsten av dette spenningsfallet for det spenningsstørrelsesområdet.