Systemkrav

This article has been translated automatically. See the original version.
 MinimumAnbefalt
Prosessor

Intel Core i3 CPU (fra 6. generasjon) eller tilsvarende
2,3 GHz / 3,33 GHz x86-prosessor og oppover (32 eller 64 bit)

ARM64-arkitekturer støttes ikke

Intel core i5 CPU (fra 6. generasjon) eller tilsvarende
2,3 GHz / 3,33 GHz x86-prosessor og oppover (32 eller 64 bit)

ARM64-arkitekturer støttes ikke

Minne2 GB RAM 8 GB RAM
Lagring1 GB 2 GB
Skjermoppløsning1280 x 720 eller bedre 1920 x 1080 eller bedre
OperativsystemWin10 (med administratorrettigheter)Win11 (med administratorrettigheter)
Internett-tilkobling-
  • Performing autentisering
  • Tilgang til avanserte funksjoner (Ekip )
    Connect-oppdateringer, Marketplace, 
    firmwareoppdateringer, osv.)
Fysiske tilkoblingsporter-
  • 1 Ethernet
  • 1 USB
Biblioteker/avhengigheter
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistribuerbar for Visual Studio 2015-2019 x86
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Redistribuerbar for Visual Studio 2015-2019 x86
  • FTDI-sjåfører
  • Microsoft Edge/WebView2-kjøretid
  • NPCAP
  • Visual C++ Redistribuerbar for Visual Studio 2013 Update 5 x86
  • Visual C++ 2010 SP1 x86