Egendefinert logikk

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av verktøyet

 

Custom Logic-verktøyet lar deg lage dine egne logikker for ulike applikasjoner mellom enheter, med formål å spare tid på kompleks programmering og ekstra ledninger, og fjerne behovet for eksterne kontrollere.

 

De mest betydningsfulle egenskapene verktøyet har, er som følger:

  • Tilkobling til sikringer under programmering er ikke nødvendig, noe som sikrer operatørens komfort og sikkerhet.

  • Opprettelse av fleksible logikker ved bruk av en blokkbasert visuell tilnærming på et lerret.

  • Logikkvalideringssystem for å minimere brukerfeil.

 

Krav

 
Tilgang til funksjonen
Ubegrenset. For overføring til enheten kreves pakken Custom Logic, som kan kjøpes og aktiveres på Marketplace.
Type enheter som støtter funksjonenSikring Emax 3
EnhetsstatusAny, for å konfigurere funksjonen og lagre konfigurasjonen.
Koblet til og kommuniserer for å overføre konfigurasjonen til enheten.
Merk: det anbefales å holde sikringen åpen under overføringen.
Type tilkobling til enhetenLokal tilkobling: tilkobling via USB Type-C

 

Opprett et Custom Logic-prosjekt

Åpne Ekip Connect-programvaren og klikk på Tools -> Custom Logic.

How to create a Custom Logic project

 

Verktøyets hovedside har som formål å designe logikken på anleggsnivå der enhetene som er involvert i den tilpassede logikken settes inn i en skjematisk visning. Også filhåndteringen av prosjektet utføres på dette nivået:

 

How to create a Custom Logic project

 

Beskrivelse av deler
A

Funksjoner brukt for prosjekt- og filhåndtering:
• Nytt prosjekt - > Start et nytt prosjekt.

• Åpne prosjekt > åpne et eksisterende prosjekt.

• Lagre prosjekt -> Lagre prosjektet i en eksisterende prosjektfil.

• Lagre prosjekt som -> Lagre prosjektet i en ny prosjektfil.

• Skriv ut -> Skriv ut et dokument som inneholder all informasjon og materiell fra prosjektet.

• Materialliste - > Liste over materialer klassifisert etter maskinvare-, programvare- og trip-enhetstyper, som kreves for å garantere  korrekt logikkfunksjon på enheten.

• Systeminformasjon -> Viser historikken over alle nedlastinger og opplastinger av logikken for enhetene som er til stede i prosjektet.

• Åpne mal -> Åpner en liste over forhåndskonfigurerte logikkprosjekter som kan lastes opp direkte til enhetene. (Kommer snart)

BListe over enheter som kan være involvert i logikken. Dobbeltklikk på enheten eller dra og slipp den på lerretet for å sette den inn i prosjektet.
C

Project canvas -> Brukes til å grafisk representere det egendefinerte logikkprosjektet. Det er mulig å tegne et enkelt linjediagram av anlegget eller et skjema som kan hjelpe til med å forstå hele systemet bedre. Det finnes flere alternativer for redigering på prosjektlerretet:

• Ledning -> Tegner en linje og forbindelse mellom objekter.

• Samleskinne -> Tegner en tykkere linje og forbindelse mellom objekter. 

• Legg til bilde -> Setter inn et eksternt bilde.

• Legg til en -> Setter inn en.

• Zoom inn, zoom ut og tilpass elementer > Tilpass den grafiske visningen av elementene på prosjektlerretet.

 

Merk: Prosjektet som er designet på lerretet er bare en grafisk fremstilling og definerer ikke noen oppførsel i logikken.

DListe over elektriske elementer som kan legges til i prosjektlerretet. Dobbeltklikk på elementet eller dra og slipp det på lerretet for å sette det inn i prosjektet.

 

For å lage en logikk for en enhet, dra og slipp på prosjektlerretet en enhet fra listen. Høyreklikk deretter på den og velg kommandoen "Åpne prosjekt" (eller dobbeltklikk venstre på enhetsbildet):

 

How to create a Custom Logic project

 

Nå åpnes programsiden. I denne visningen er det mulig å implementere logikken for den valgte enheten:
 

How to create a Custom Logic project

 

Beskrivelse av deler
A

Logikkdesignfunksjoner:

• Gå tilbake -> Går tilbake til hovedsiden.

• Last ned fra enhet -> Leser logikken som finnes på den tilkoblede enheten slik at brukeren kan se og redigere.

• Last opp til enhet -> Overfører den designede logikken til den tilkoblede enheten.

• Check Logic -> Utfører en serie kontroller på logikken designet med hensyn til syntaksen som brukes og enhetens minnebegrensninger.

B

Logikkdesign-visninger:

• Edit View -> Viser hovedprogrammeringslerretet som brukes til å designe logikken.

• High Level View -> Viser hele logikken som er designet, med vekt på sammenkoblingene mellom logikkblokkene.

• Innstillinger -> Viser listen over programmerbar status, fysiske utganger og overvåkingsforsinkelser programmert i gjeldende logikk.

C

Logiske komponenter:

• Innganger -> Liste over variabler som kan brukes som en inngangssignal-tilstand for en logikkblokk.

• Operatorer -> Liste over blokker som inneholder beregningsfunksjoner anvendt på én eller flere innganger med formål å gi et utgangssignal.

• Utganger -> Liste over utgangssignaler gruppert i "Ekip Signalling" digitale utganger, generiske "PLC Out" -utganger og interne "Midlertidige" utganger. 

 

Dra og slipp eller dobbeltklikk på en komponent for å sette den inn i programmeringslerretet.

D

Programmeringslerret -> Brukes til å designe logikken for den valgte enheten. Hovedprinsippet for design er "Reglene", som representerer små logiske blokker, og kombinasjonen av disse skaper logikken som skal overføres i enheten. Øverst på lerretet finnes ulike funksjoner:

• Legg til regel -> Setter inn en ny regel i logikken.

• Fjern regel -> Sletter den valgte regelen.

• Flytt regel til venstre, flytt regel til høyre -> Rediger plasseringen av reglene i logikken.

• Legg til en -> Setter inn en post-it-i regelen.

• Layoutregel - > Organiserer automatisk oppsettet av regelen og optimaliserer plassen i lerretet.

• Zoom inn, zoom ut og tilpasning til elementer >  Tilpass den grafiske visningen av elementene på programmeringslerretet.

• Start feilsøking -> Starter en offline-simulering som brukes til å teste logikken som er laget uten å måtte overføre den til enheten. Brukeren kan klikke på inngangene for å gi dem en verdi og observere hvordan utgangene oppfører seg.

 • Stopp feilsøking -> Stopper simuleringen.

 • Debug-innstillinger -> Brukes til å sette tidssteget for simuleringen og stopptiden.

 

For mer informasjon og en grundig gjennomgang av verktøyet, vennligst se den komplette brukermanualen til det tilpassede logikkverktøyet, som kan lastes ned nedenfor:

Cusom Logic Brukermanual

 

ATS-maler

ATS-malen er en høyytelses energiautomatiseringsløsning som er enkel å installere og konfigurere, og programmeres i enhetene ved hjelp av Custom Logic Tool. Formålet er å tilby klar logikk som automatisk laster opp et forhåndskonfigurert oppsett og anvender alle nødvendige innstillinger for å sikre korrekt oppførsel av den valgte ATS-malen. Innenfor Custom Logic-verktøyet kan du velge mellom to tilgjengelige maler, som hver gir to distinkte konfigurasjonsmoduser:
 1. Hoved - Generator Lukket Overgang

 2. Hoved - Generator åpen overgang

For hver mal kan du velge en av to tilgjengelige konfigurasjoner:
 A. Logikk styrt av Ekip Signalling 4K

 b. Logikk styrt av Lite Panel Pro

 

Gjennomgang

Få tilgang til ATS-malene ved å skrive inn det tilpassede logikkverktøyet, klikke på «Åpne mal»-knappen og velge ønsket mal å bruke.

 

 

Etter å ha åpnet malen kan du finjustere terskler,  synchrocheck (hvis det finnes) og tidsforsinkelser. Etter å ha valgt ønskede parametere, koble til en Emax 3  sikring og klikk på "Last opp mal". Velg deretter rollen du vil at sikringen skal ha i ATS-konfigurasjonen, sjekk materiallisten og klikk på "Last opp".

 

 

Deretter laster du opp alle de gjenværende rollene til de respektive sikringsbryterne, til alle bryterbildene på malsiden blir grønne.

 

 

Hvis du ønsker å analysere det egendefinerte logikkprosjektet i malen eller til og med bruke det som utgangspunkt for dine egne prosjekter, klikk på knappen «Åpne prosjekt» for å få tilgang til og endre det som ønsket.

 

 

Hvis du ønsker å lese parametere som terskler, Synchrocheck (hvis til stede) og tidsforsinkelser fra en Emax 3-sikring der malen tidligere ble lastet opp, koble til enheten via USB Type-C, utføre Scanning og klikke på "Download Template". Gjenta denne operasjonen på alle enheter som har roller i samme mal.

 

 

Hvis ATS-malens funksjon ved en feil endres i løpet av sikringens levetid, last ned malen ved å følge instruksjonene forklart ovenfor. Hvis det er uoverensstemmelse mellom de ønskede parameterne og de som finnes i enheten, vil et meldingsvindu vises nederst i visningen som viser de nøyaktig endrede parameterne og foreslår opplasting av malen på nytt.