Dashbord

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunksjoner

  • Vis sammendraget eller den mest kritiske informasjonen for enheten
  • Få tilgang til sider med mer detaljert informasjon.
 

Hvordan det ser ut

Dashboard page
 
 

Arealmålinger

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Beskrivelse av deler
EnKnapp for å få tilgang til Målinger-seksjonen på siden Overvåking
BMålemeny
C

Strømmålingsareal

  • Nåværende RMS: målinger innhentet:
    • Strøm for hver fase
    • Ine: nøytral strøm
    • IGnd: intern jordfeilstrøm
    • IGndEx1: ekstern jordfeilstrøm
  • Maks. strømverdi: Maksimal fasestrøm målt. Verdi beregnet siden strøm ble levert til enheten eller siden siste manuelle tilbakestilling.
  • Min. strømverdi: minimum fasestrøm målt. Verdi beregnet siden strøm ble levert til enheten eller siden siste manuelle tilbakestilling.
  • Tilbakestill: knapp for å tilbakestille minimums- og maksimumsverdier
D

Visningsområde for spenningsmålinger

  • Spenninger RMS: målinger innhentet:
    • spenning for hver fase (enkelt og linje-til-linje)
    • U0: nøytral spenning
  • Maks. spenningsverdi: maksimal fasespenning målt. Verdi beregnet siden strøm ble levert til enheten eller siden siste manuelle tilbakestilling.
  • Min. spenningsverdi: minimum fasespenning målt. Verdi beregnet siden strøm ble levert til enheten eller siden siste manuelle tilbakestilling.
  • Tilbakestill: knapp for å tilbakestille minimums- og maksimumsverdier

E
Effektmålingsvisningsområde:
  • Fase og total aktiv effekt
  • Fase og total reaktiv effekt
  • fase og total tilsynelatende effekt
 

Lokale arrangementer

Events area
 
Beskrivelse av deler
EnKnapp for å få tilgang til Hendelsesseksjonen på siden Overvåking.
B

Arrangementsmeny:

  • Alle: viser de siste seks registrerte hendelsene, ekskludert utfall og alarmer
  • Intervensjoner: viser de siste seks registrerte turene.
  • Alarmer: viser de siste seks registrerte alarmene.
C
Område som viser hendelsene valgt i [B]:
status change icon: statusendring
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: advarsel
error icon:feil
information icon:informasjon
edit icon:forandre
Area Status widget

Områdestatus

Beskrivelse av deler
Kretsbryter-tilstand
closed icon:lukket
open icon:åpen
undefined icon:Udefinert
Sikringsutløser
tripped icon:Snublet
not tripped icon: ikke snublet
Kontaktslitasje0 % = ingen slitasje
100 % = helt brukt
# DriftTotalt antall manuelle operasjoner, intervensjoner, mislykkede intervensjoner og testintervensjoner.
 

Områdeinformasjon

 
information area
Beskrivelse av deler
EnKnapp for å få tilgang til informasjonssiden
BTilpasset enhetsnavn (parameter CB Tag-navn kan redigeres i klassisk visning > enhetskonfigurasjon > tilpassbar informasjon)
C
Enhetstype (parameter CB-type også synlig i Classic-visning > Informasjon > Generelle parametere)
DAntall poler
ENominell strøm (In)
FNominell spenning (Un)
GFrekvens
 
Tilbakestill minimums- og maksimumsregistrerte verdier
Merk: funksjonen er kun tilgjengelig hvis enheten er koblet til Ekip Connect via en punkt-til-punkt-tilkobling.
 
  1. I Målinger, klikk på måletypen (Strøm eller Spenninger) hvor du vil tilbakestille minimums- og maksimumsverdiene.
  2. Klikk på Reset.