Read the previous article
Første steg
Tilkoblingstype | Beskrivelsesprosedyre | |
|---|---|---|
| T&P | Skann via USB-minnepinne ved hjelp av Ekip T&P eller Ekip Programming-konverteren. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning via ABB-nøkkel |
| USB-C | Skann via USB-C-kabel | |
| Føljetong | Skann som ser etter enheter koblet via seriell nettverk. | Seriell bussskanning |
| Ethernet | Skanning som søker etter enheter koblet til via et Ethernet-nettverk. Hver enhet gjenkjennes via en IP-adresse. | Ethernet-nettverksskanning |
| Håndbok | Skann med manuell definisjon av parametere og Modbus-tilkoblingsmetode. Spesielt nyttig for enheter uten SlaveID (identifikator for kommunikasjon mellom enheter ABB S.p.A) | Skanner">Manuell Scanning |
| Beskrivelse av deler | |
|---|---|
| En | Enhetsstatus:
Merk: en frakoblet enhet forblir synlig til neste skanning eller omstart av Ekip Connect. |
| B | Enhetsfamilieidentifikator, Tag-navn og serienummer Merk: parameteren Tag navn kan redigeres i Classic-visning > enhetskonfigurasjon |
| C | IP-adresse og/eller port brukt for tilkobling og konfigurasjon |
| D |
Merk: Ekip Connect kan kun konfigurere og overvåke én enhet om gangen. Å aktivere kommunikasjon med den valgte enheten hemmer kommunikasjonen med den tidligere aktiverte enheten. |