Beskrivelse av seksjonen Testområdet lar deg teste enheten din og visualisere de relevante testrapportene.
Testområdet er delt inn i to hovedseksjoner:
Testalternativer
LSIG-testen
Testutførelse og profftest
Testhistorikk
Testalternativer
Testene, LSIG,Test Execution og Pro Test*, gjør det mulig å observere enhetens oppførsel under forhold som er vanskelige å gjenskape i virkeligheten, og å sjekke og bekrefte følgende:
Installasjonsvalgene som er gjort
verdien av parameterne som er konfigurert på enheten.
Utløsingstiden som vises av Ekip Connect er bare simulert, med ulike toleranser sammenlignet med den virkelige situasjonen. Testene i hver seksjon (LSIG, Pro Test) er ikke en reell strøminjeksjonstest. Formålet med denne testseksjonen er å sjekke om det, i tilfelle av en bestemt feilhendelse, skjer en utløsing i henhold til et bestemt sett med parametere.
*Pro Test er kun aktivert hvis brukeren har en relativt digital oppgradering.
LSIG-testen er testen for å verifisere LSIG-beskyttelsens utløsingsaktivitet. (Testområde: LSIG-test)
Testutførelse & Pro-test refererer til ulike testtyper som involverer strøm-/spenningsinnsprøytning for å kontrollere beskyttelsesutløsing og aktivitet som åpner og lukker sikringsbrytere.
Typer tester i testkjøring og pro-test Følgende typer tester er tilgjengelige:
Enkelt test: simulerer manuelt tilpassede strøm- og/eller spenningsverdier (Testområde: Test).
Testsekvens: kjører en sekvens av forhåndsdefinerte tester som dekker det bredest mulige spekteret av unormale strøm- og spenningsverdier. Tilpassede testsekvenser kan opprettes (Testområde: Testsekvens).
Trip-test: sjekker funksjonen til åpningssolenoiden. Spesielt verifiserer den at etter en utløsingskommando bytter sikringen fra lukket til åpen tilstand (Testområde: Trip-test).
Testhistorikk
Testhistorikk lar brukeren visualisere og gjennomgå testrapporter som opprettes i testalternativer. Rapporter er alltid tilgjengelige når de genereres/lastes ned lokalt. (Testområde: Testhistorikk)
Krav
Tilgang til funksjonen
Ubegrenset
Type enheter som støtter funksjonen
Ekstern enhet for sikringer (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Enhetsstatus
Tilkoblet og kommunikasjon Merk: under testen må strømmen være på 0.
Type tilkobling til enheten
Tilkobling via Ekip T&P eller USB Type C (der det støttes)
Begrensninger
I testområdet er beregningen av harmoniske komponenter deaktivert