Beskrivelse av funksjonen Strømavbrudd er en valgfri funksjon integrert i utløsningen som gjør det mulig å håndtere feil i installasjoner som kan fungere med energi produsert av fornybare og lokale energikilder, spesielt fravær av strømforsyning forårsaket for eksempel av en feil på MV-spenningssiden.
Load Shedding sjekker opptil femten laster i sanntid.
Hvis et solsystem er konfigurert, beregner en algoritme den omtrentlige verdien av systemet når lastene er frakoblet. I henhold til regelverket må solcelleanlegget også kobles fra ved frakobling fra nettet.
Load Shedding kan også inkludere kraften til enhver ATS som finnes i algoritmen.
Versjoner av funksjonen Denne funksjonen finnes i to versjoner:
Grunnleggende strømavbrudd
Adaptiv strømavbrudd: håndterer også tilstedeværelsen av et solcelleanlegg og/eller ATS med generator
Strømbrudd i Ekip Connect Fra Ekip Connect kan følgende operasjoner utføres:
Konfigurer raskt både funksjonen og lastene
konfigurere valgfrie elementer som solsystem og ATS
overvåk statusen til lastene og de målte verdiene
Krav
Tilgang til funksjonen
Grunnleggende strømavbrudd: ubegrenset
Adaptiv strømavbrudd: ubegrenset For overføring til enheten kreves pakken Adaptive Load Shedding, som kan kjøpes og aktiveres fra Marketplace.
Type enheter som støtter funksjonen
Ekstern enhet for sikringer (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Enhetsstatus
Hvilken som helst for å konfigurere funksjonen og lagre konfigurasjonen. Koblet til og kommuniserer for å overføre konfigurasjonen til enheten og overvåke funksjonen. Merk: under overføringen anbefales det å holde sikringen og kontaktorene som styrer lastene nedstrøms for sikringene i åpen tilstand.
Type tilkobling til enheten
Enhver
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav for hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.