Skanning via ABB-nøkkel
Starte ABB-nøkkelskanningen
Fremgangsmåten for skanning for å søke etter tilkoblede enheter (Ekip T&P eller Ekip Programming) ved hjelp av ABB-nøkkel er beskrevet nedenfor.
- På siden Skanning i Tilkobling til enheter, klikk på SKANNING ved siden av T&P: Ekip Connect starter skanningen.

Merk: mens skanningen pågår, er det mulig å bruke Ekip Connect. Det er imidlertid ikke mulig å starte en ny skanning.
- Når skanningen er fullført, vises menyelementene for enheten som ble funnet, og siden Skanning oppdateres med informasjon om enheten. Hovedsiden til enheten åpnes også.
- Sjekk at enhetsstatusen er TILKOBLET.
- Velg ønsket side og begynn å konfigurere og overvåke enheten.
OBS: Hvis skanningen avsluttes og ingen enhet er funnet, se "Feilsøking".
Når ABB-nøkkelskanning starter, må de respektive driverne allerede være til stede. Hvis systemet ikke klarer å installere dem på egen hånd, følg fremgangsmåten nedenfor og installer dem manuelt:
VIKTIG: For å installere driverne må du ha administratorrettigheter.
| Trinn |
handling |
| 1 |
Hvis programvaren ikke finner driverne når skanningen startes, vises et vindu som ber om at de skal installeres. I vinduet som vises, klikk på OK eller Installer: mappen som inneholder den kjørbare x.x.x_Driver_Setup.exe åpnes. |
|
2
|
Høyreklikk på den kjørbare filen og velg Kjør som administrator: et vindu for automatisk installasjon vises et øyeblikk, hvoretter det lukkes automatisk. |
| 3 |
For å sikre at alle driverne er installert, gjenta kationen i trinn 2. |
| 4 |
Lukk og start Ekip Connect på nytt. |