IO-oppsett
Sidefunksjoner
Konfigurer de analoge og digitale inngangsparametrene til enheten.
Hvordan det ser ut
| Beskrivelse av deler | |
|---|
| En | Bilde- og enhetsinformasjon |
| B | Sidemeny: - Analog: side for konfigurasjon av analoge innganger
- Digital: side for konfigurasjon av digitale innganger
|
| C | Inngangsområdet. Følgende data vises for hver inngang: - Tilpassbart navn
- Inndatatype
- Sensordata som er satt (minimums- og maksimumsverdi og måleenhet).
: Fjerner sensoren fra inngangen.- Modifikasjon: endrer inngangs- og sensorparametrene.
- Legg til sensor: viser område [D] for å konfigurere inngangen og tilhørende sensor.
|
| D | Parameterområde. Følgende er de viktigste parameterne: - Enhet: sensormåleenhet
- Pulsamplitude: inkrementverdi
|
Assosier en sensor med en inngang
- Velg Analog eller Digital: den relevante inndatakonfigurasjonssiden åpnes.
- Klikk på Legg til sensor: inngangen fylles med standardverdier.
- Klikk på Modifikasjon , og i redigeringsområdet setter du parameterne.
- For å lagre endringene, klikk på Lagre: en melding vises med resultatet av operasjonen. Eller for å kansellere, klikk på Kast.