Sti i klassisk visning: Klassisk visning > Datalogger
Funksjonen Datalogger tillater registrering av data knyttet til en triggerhendelse. De registrerte dataene er:
Last ned opptaket for å analysere det med funksjonsdataviseren
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav til hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Knapp for å gå tilbake til menyen Verktøy |
| B | Verktøyoppsett hvor Datalogger-operasjoner kan utføres. |
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Verktøytips-knappområde Start: Knapp for å starte datalogger-opptak Stopp: Knappen for å fullføre opptaket av den kjørende dataloggeren. Last ned: Knapp for å laste ned den innspilte dataloggeren. Denne knappen er kun aktivert hvis dataloggeren er stoppet. |
| B | Nedlastingsalternativer: Options-knappen for å aktivere datalogger og sette parametere for opptaket (antall registre, samplingsfrekvens, stoppforsinkelse). |
| C | Dynamisk etikett for å informere brukeren om statusen til dataloggeren. Tilgjengelig status er klar, i gang og stoppet. |
Konfigurasjonen gjøres hovedsakelig i "Alternativer"-vinduet som nås via "Last ned alternativer"-knappen fra verktøytipset.
Opsjonsvinduet besto hovedsakelig av to deler; "Generelle" og "Trigger"-seksjoner.
I seksjonen "Generelt" administreres aktivering av funksjon og vanlig konfigurasjon for dataloggeren. Brukeren bestemmer nummeret på registeret i sample, prøvefrekvens og stoppforsinkelse for dataloggerposten.
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Datalogger aktivert | En knapp for å aktivere/deaktivere datalogger-funksjonalitet |
| Antall registre i utvalget | Antall registre i utvalget (8, 16, 32) |
| Prøvetakingsfrekvens | Frekvens av datainnsamling. Jo høyere samplingsfrekvens, desto kortere opptakstid. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stoppforsinkelse | En knapp for å sette stoppforsinkelse. Det refererer til varigheten, i sekunder, av opptaket etter utløserhendelsen. Maksimal grense er 10 sekunder og tilgjengelig. |
I seksjonen Trigger velger brukeren ønsket trigger fra listen over triggerhendelser.
Utvalg Frekvens (hz) | Antall Registrer deg i eksempel | Størrelse på Datalogger-fil(er) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Data Logger Pro gjør det mulig å registrere strøm- og spenningsbølger, alarmer og digitale signaldata knyttet til en hendelse. Et SD-kort installert på sikringen er nødvendig for denne funksjonaliteten, noe som muliggjør lengre opptaksvarigheter. I tillegg gir Pro-versjonen flere variabler sammenlignet med grunnversjonen, og gir en omfattende oversikt over systemhendelser.
P-krav:
Når alle forutsetningene er oppfylt, vil Datalogger Pro-seksjonen vises. Klikk på Innstillinger-knappen for å utføre konfigurasjonen.
Ved å få tilgang til «Generell»-seksjonen kan parametere som antall registre i prøven, samplingsfrekvens, stoppforsinkelse og aktivering av datalogger justeres.
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Datalogger aktivert | Aktiver/deaktiver datalogger-funksjonalitet |
| Antall registre i utvalget | Antall registre i utvalget (8, 16, 32,64) |
| Prøvetakingsfrekvens | Frekvens av datainnsamling. Jo høyere samplingsfrekvens, desto kortere opptakstid. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stoppforsinkelse | Sett stoppforsinkelsen, som kun er tilgjengelig hvis "Enkelt trigger"-modalitet er valgt. Det refererer til varigheten, i sekunder, av opptaket etter utløsende hendelse. Maksimal grense er 10 sekunder. |
I "Trigger"-seksjonen finnes det to modaliteter, "Single Trigger" eller "Multi trigger". Den sistnevnte gjør det mulig å sette opp opptil tre forskjellige triggere.
Single Trigger
I Single trigger-modalitet kan du sette trigger-typen fra listen over forhåndsdefinerte triggerhendelser, eller til og med en tilpasset en etter dine behov.
Multi Trigger
I Multi trigger-modalitet kan du sette triggertyper uavhengig for opptil 3 triggere. Maksimalt 30 utløsende hendelser kan registreres under én enkelt registrering.
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| Trigger-modalitet | Aktiver multi-trigger-modalitet. |
| Utløser | Velg triggeren du ønsker å sette inn. |
| Avtrekkertype | Sett typen fra listen over trigger-hendelser. Det finnes et alternativ for å sette en tilpasset triggerhendelse som ønsket ved å velge egendefinert triggertype. |
| Registerverdi | Sett utløserhendelsestypen etter heksademaltall |
Last ned en innspilling
Klikk på Download Datalogger, og du vil få et vindu med dedikerte seksjoner som skal fylles og velges.
| Filnavn | Velg navnet på datalogge-filen og katalogen. Som standard er filnavnet i CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss-format . Filendelsen må alltid være ".abb". |
| Valg av utløserforskyvning | Lar deg velge trigger-hendelsen som skal lastes ned dersom Multi Trigger-modaliteten velges. |
| Fri offset-valg | Gir en markør på tidslinjen som du kan velge hvilket tidsstempel du vil starte nedlastingsoperasjonen på. Det lar nedlastingsvinduet være sentrert på et absolutt tidspunkt. Tilgjengelig når Multi Trigger-modaliteten er valgt. |
| Tidsvindu | Tidsbasert vindu for å velge start og slutt på nedlastingen. Du kan redusere eller forstørre vinduet ved å bla de to markørene. |
Datalogger-filen kan lastes ned på to distinkte måter:
Ved å koble SD-kortet fra sikringen og koble det direkte til PC-en din. For å utføre denne typen handling bør sikringen være i åpen tilstand, og operasjonen må utføres i full sikkerhet.
Hvis du velger det andre alternativet, er det ikke nødvendig å laste ned dataene fra Datalogger PRO, fordi du kan åpne opptaket direkte i Dataviewer-verktøyet ved å klikke på «Åpne kort»-knappen. Den maksimale DataLogger-filstørrelsen i sekunder som kan lastes ned via Ekip Connect uten å ta ut SD-kortet defineres av en presis kombinasjon av antall registre og frekvens som brukes:
| Frekvens | Registrer deg | Størrelse (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Hvis du ønsker å laste ned Datalogger-filer som overstiger disse grensene, bør du koble ut SD-kortet og koble det direkte til datamaskinen din. Etterpå kan du lese dataene ved å bruke Dataviewer-verktøyet.