Merk: kommunikasjon med den serielle modulen (Ekip Com modbus RTU) er kun mulig hvis parameteren "Local bus" er aktivert. Vennligst se enhetsmanualen for informasjon om hvordan du aktiverer det.
Hvordan starte Scanning via Serial Bus
Prosedyren for Scanning for å søke etter enheter koblet til via Modbus RS485 seriell nettverk er beskrevet nedenfor.
På siden Scanning in Connection to devices, for å konfigurere de serielle bussparametrene, klikk på Configure ved siden av Serial.
Sett parameterne og klikk på OK.
VIKTIG: verdiene som settes må samsvare med de som er satt på enheten.
>> For detaljer om parameterne for seriell kommunikasjon via buss, se Serial scan parameters.
Klikk på Scanning ved siden av Serial: Ekip Connect starter skanningen
Merk: mens Scanning pågår, er det mulig å bruke Ekip Connect. Det er imidlertid ikke mulig å starte en ny skanning.
Når Scanning er ferdig, fortsett som følger:
Hvis den fant...
Da...
Og så...
Bare én enhet
Menypunktene for enheten vises.
Siden Scanning oppdateres med informasjon om enheten som ble funnet.
1. Sjekk at enhetens status er TILKOBLET.
2. Velg den nødvendige siden og begynn å konfigurere og overvåke enheten.
Mer enn én enhet
Menypunktene som Ekip Connect automatisk aktiverte kommunikasjon for, vises.
Siden Scanning oppdateres med informasjon om enheten som ble funnet.
1. Klikk på SELECT som tilsvarer enheten det gjelder.
2. Sjekk at enhetens status er TILKOBLET.
3. Velg den nødvendige siden for å starte konfigurasjon og overvåking av enheten.
Merk: hvis skanningen avsluttes og ingen enhet er funnet, se "Feilsøking".
Serielle skanneparametere
Parameterne for seriell Scanning er beskrevet nedenfor.
Merk: der det er oppgitt, hvis du er usikker på hvilke verdier som skal velges, velg Velg alle i listeboksen.
Parameterbeskrivelse
Standardverdi for ABB-enheter
COM
Liste over tilgjengelige kommunikasjonsporter ved oppstart av Ekip Connect. VIKTIG: hvis en ny adapter har blitt tilgjengelig mens Performing Ekip Connect, klikk på Oppdater porter.
Merk: velg Vis kun ABB-taster for å vise kun porter med Ekip T&P-kommunikasjonsenheter.
-
Baudrate
Kommunikasjonshastighet (baudrate).
19200 bit/sekund
Paritet
Informasjonspakke-feilovervåkingsmoduser.
JEVN
Tidsavbrudd
Maksimal ventetid på svar fra enhetene som søkes etter.
100 ms
Adresser
Adresser for å søke etter kompatible enheter.
Velg 1...31: begrenser Scanning til adresser fra 1 til 31
Skann reserverte parametere: utvider Scanning til adresser fra 248 til 254.