Moduler

This article has been translated automatically. See the original version.
Denne siden lot brukeren konfigurere flere moduler på enheten ved å velge Kommunikasjons  - eller Signaleringsmodulene.
modules
 

Kommunikasjonsmoduler

modules page
 
Beskrivelse av deler
EnKnapp for å gå tilbake til hovedsiden med de ekstra modultypene
B
Meny med tilgjengelige moduler av den valgte typen
Merk: modulene vises hvis den ekstra strømforsyningen er til stede på Ekip Supply-modulen og hvis parameteren "Local bus" er aktivert. Vennligst se enhetsmanualen for informasjon om hvordan du aktiverer det.
CModuldata
DStatus: modulstatusinformasjon
Konfigurasjon: modulkonfigurasjonsparametere
EKnapp for å bekrefte eller avbryte endringen
 

Signaleringsmoduler

Merk: siden som vises etter at du har valgt Signal-knappen beskrives nedenfor.
communicaton modules
 
Beskrivelse av deler
EnKnapp for å gå tilbake til hovedsiden med de ekstra modultypene
B
Meny med tilgjengelige moduler av den valgte typen
C
Areal for inngangs- og utgangsparametere
  • Status: kommandoer for å aktivere eller deaktivere en inngang/utgang
  • Konfigurasjon: parametere for å konfigurere en inngang/utgang
D
  • Signaltilbakestilling: knapp for å tilbakestille signalet
  • Start autotest: knappen for å starte lysene på LED-ene på modulen for å sjekke om innganger/utganger er aktivert

Merk: funksjonen er kun tilgjengelig hvis driftsmodusens status er Lokal (Informasjon).

EKnapp for å bekrefte eller avbryte endringen


Konfigurer en ekstra modul

  1. Klikk på knappen som tilsvarer typen modul som skal konfigureres (CommunicationorSignal).
Merk: kun knapper som tilsvarer modultyper som fysisk er installert på enheten er aktivert
  1. Hvis det er flere moduler, velg modulen du vil konfigurere.
  2. Skriv inn parametrene.
  3. For å overføre konfigurasjonen til enheten, klikk på Apply: en melding vises med resultatet av operasjonen.
Merk: hvis operasjonen feiler, sjekk statusen til driftsmodusen (Driftsmodus).