Grensesnittbeskyttelsessystem

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av verktøyet
IPS Interface Protection System-funksjonen gjør det mulig å håndtere feil i installasjoner som kan fungere takket være energien produsert av fornybare og lokale energikilder, spesielt fravær av strømforsyning, for eksempel på grunn av feil på MV-spenningssiden.

Funksjonen følger standard CEI 0-16.
 

Beskrivelse av funksjonen
Grensesnittbeskyttelsessystem er en funksjon som overvåker installasjoner i sanntid som kan operere med energi fra fornybare og lokale energikilder. Hvis det oppstår en feil i det elektriske nettet, spesielt strømbrudd, beskytter funksjonen installasjonen.

To scenarier håndteres:
  • enhet som hovednettbryter (reléets auto-lukkende konfigurasjon er ikke tilgjengelig).
  • enhet som lokal generatorbryter (relé automatisk lukkende konfigurasjon tilgjengelig).
Funksjonen følger standard CEI 0-16.
>> For detaljer om funksjonen for grensesnittbeskyttelsessystemet, vennligst se dokumentene 1SDH002043A1001-C tilgjengelig her og 1SDH002129A1002 tilgjengelig her.
 

Grensesnittbeskyttelsessystem i Ekip Connect
Fra Ekip Connect kan følgende operasjoner utføres:

  • Konfigurer funksjonen raskt, altså installasjonsinnstillinger, innstillinger for beskyttelsesenheter, innganger og utganger
 

Krav

Tilgang til funksjonen
Ubegrenset
Type enheter som støtter funksjonen
Ekip UP, EkipUP+
EnhetsstatusHvilken som helst for å konfigurere funksjonen og lagre konfigurasjonen.
Koblet til og kommuniserer for å overføre konfigurasjonen til enheten.
Merk: det anbefales å holde sikringen åpen under overføringen.
Type tilkobling til enhetenLokal tilkobling: forbindelse via Ekip T&P
Fjernforbindelse: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU kommunikasjonsmodul
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav til hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.
 

Hvordan det ser ut

Merk: følgende bilde refererer til siden som er synlig med et åpent/nytt prosjekt. Se Konfigurer funksjonen Grensesnittbeskyttelsessystem.
 protection system interface
Del
Beskrivelse
SammenbruddKnapp for å åpne et nytt prosjekt eller opprette et nytt prosjekt.
Muliggjør/DeaktiverKnapp for å aktivere/deaktivere funksjonen. Den nåværende statusen vises i [A].
Tilbakestilling av standardKnapp for å tilbakestille parametrene til fabrikkinnstillinger.
LagreKnapp for å lagre prosjektet på PC-en i .ips-format.
Merk: .ips-formatet er et proprietært format som kun kan leses med Ekip Connect.
OverføreKnapp for å overføre konfigurasjonen til enheten
Vis diagramvisning/Vis flisvisningKnapp for å endre visningen av området [B].
EnFunksjonsstatus
BElementsområdet skal konfigureres i flisvisning (standard) eller diagramvisning.
CAreal for parameterne til elementet valgt i [B].
 

Konfigurer funksjonen Grensesnittbeskyttelsessystem

  1. Klikk på Verktøy > Grensesnittbeskyttelsessystem.
  2. For å starte et nytt prosjekt, velg enhetstypen og deretter knappen for funksjonen enheten utfører, eller klikk på Åpne prosjekt for å åpne et tidligere lagret prosjekt.
  3. På den viste siden, i området for elementene som skal konfigureres (se Hvordan det ser ut), velg elementet som skal konfigureres og sett parameterne.
  4. Klikk på Aktiver for å aktivere funksjonen.
  5. For å overføre konfigurasjonen til enheten, klikk på Overfør.
Merk: For å overføre konfigurasjonen til sikringen anbefales det at sikringen er i åpen tilstand.
  1. Som også nevnt i meldingen som vises på siden, sjekk at enheten mottar statusen til sikringsbryteren korrekt, altså at inngang 01 i Ekip Signaling 4k-modulen er aktivert i fravær av spenning, og klikk på Ja: på slutten av overføringen kan en .pdf-fil med konfigurasjonsrapporten lastes ned.